카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 648.6 - Stainless Steel-Ball joint heads with threaded bolt, Type NH, Bronze / Steel lubrication possible
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Ball joint heads
GN648.6
GN648.6 NH
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/gelenkkoepfe/gn648_6/gn648_6_n/gn_648_6_n_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Gelenkkopf mit Schraube GN648.6-14-M14L-NH},{ARTNR=GN648.6-14-M14L-NH},{PARTNUMBER=GN 648.6-14-M14L-NH},{NORMNR=GN 648.6},{D1=14},{D2=M14L},{DG=14.000},{DK=11.546},{B1=19},{B2=13.50},{D3=16.8},{D4=36},{L1=60},{L2=78},{L3=38},{W=16},{PPATH=gn_648_6_n_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1350},{CTN=84833038},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
B1
-0.12
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
Movement angle
[°]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-5-M5-NH
5
M5
8
6.00
7.7
18
33
42
20
13
0.0100
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-5-M5L-NH
5
M5L
8
6.00
7.7
18
33
42
20
13
0.0150
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-6-M6-NH
6
M6
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
0.0200
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-6-M6L-NH
6
M6L
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
0.0200
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-8-M8-NH
8
M8
12
9.00
10.4
24
42
54
25
14
0.0400
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-8-M8L-NH
8
M8L
12
9.00
10.4
24
42
54
25
14
0.0400
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-10-M10-NH
10
M10
14
10.50
12.9
28
48
62
29
13
0.0630
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-10-M10L-NH
10
M10L
14
10.50
12.9
28
48
62
29
13
0.0620
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-12-M12-NH
12
M12
16
12.00
15.4
32
54
70
33
13
0.0960
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-12-M12L-NH
12
M12L
16
12.00
15.4
32
54
70
33
13
0.0950
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-14-M14-NH
14
M14
19
13.50
16.8
36
60
78
38
16
0.1330
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-14-M14L-NH
14
M14L
19
13.50
16.8
36
60
78
38
16
0.1350
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-16-M16-NH
16
M16
21
15.00
19.3
42
66
87
40
15
0.2030
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-16-M16L-NH
16
M16L
21
15.00
19.3
42
66
87
40
15
0.1800
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-18-M18x1,5-NH
18
M18x1,5
23
16.50
21.8
46
72
95
44
15
0.2780
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-18-M18x1,5L-NH
18
M18x1,5L
23
16.50
21.8
46
72
95
44
15
0.2870
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-20-M20x1,5-NH
20
M20x1,5
25
18.00
24.3
50
78
103
47
14
0.3540
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-20-M20x1,5L-NH
20
M20x1,5L
25
18.00
24.3
50
78
103
47
14
0.3510
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-22-M22x1,5-NH
22
M22x1,5
28
20.00
25.8
54
84
111
51
15
0.4600
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-22-M22x1,5L-NH
22
M22x1,5L
28
20.00
25.8
54
84
111
51
15
0.4630
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-25-M24x2-NH
25
M24x2
31
22.00
29.6
60
94
124
58
15
0.6310
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-25-M24x2L-NH
25
M24x2L
31
22.00
29.6
60
94
124
58
15
0.6100
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-30-M30x2-NH
30
M30x2
37
25.00
34.8
70
110
145
71
17
1.0300
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-30-M30x2L-NH
30
M30x2L
37
25.00
34.8
70
110
145
71
17
1.0200
84833038
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성