目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 6336.4 - Star Knobs, Type TE, Plastic, with Protruding Steel Bushing, Threaded Stud Steel
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 6336.4
GN 6336.4 TE
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn6336_4/gn6336_4_te/gn6336_4_te.prj},{NB=Sterngriffschraube GN6336.4-TE-40-M8-30},{ARTNR=GN6336.4-TE-40-M8-30},{PARTNUMBER=GN 6336.4-TE-40-M8-30},{NORMNR=GN 6336.4},{D1=40},{D2=M8},{D2X=8},{L=30},{D3=14},{H1=26},{H2=13},{H3=10.0},{LX=16,20,25,30,45},{W1=90.000},{ABS1=9.000},{ABS2=13.000},{ABS3=10.000},{ABS4=15.000},{R1=60.000},{R2=7.000},{ABS5=25.000},{ABS6=16.000},{ABS7=14.000},{ABS8=7.000},{R3=15.000},{R4=5.000},{T=2.500},{TT=7.000},{R22=4.000},{R222=1.000},{MAT=Thermoplast (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0400},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-25-M5-10
25
M5
10
10
16
8
6.0
0.0118
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-25-M5-15
25
M5
15
10
16
8
6.0
0.0123
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-25-M5-20
25
M5
20
10
16
8
6.0
0.0129
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-32-M6-16
32
M6
16
12
20
10
8.5
0.0210
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-32-M6-20
32
M6
20
12
20
10
8.5
0.0210
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-32-M6-25
32
M6
25
12
20
10
8.5
0.0220
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-32-M6-30
32
M6
30
12
20
10
8.5
0.0220
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-32-M6-35
32
M6
35
12
20
10
8.5
0.0240
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-32-M6-45
32
M6
45
12
20
10
8.5
0.0253
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-40-M8-16
40
M8
16
14
26
13
10.0
0.0360
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-40-M8-20
40
M8
20
14
26
13
10.0
0.0370
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-40-M8-25
40
M8
25
14
26
13
10.0
0.0330
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-40-M8-30
40
M8
30
14
26
13
10.0
0.0400
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-40-M8-35
40
M8
35
14
26
13
10.0
0.0430
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-40-M8-40
40
M8
40
14
26
13
10.0
0.0430
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-40-M8-45
40
M8
45
14
26
13
10.0
0.0450
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-40-M8-55
40
M8
55
14
26
13
10.0
0.0253
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-50-M10-25
50
M10
25
18
32
17
10.0
0.0770
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-50-M10-30
50
M10
30
18
32
17
10.0
0.0800
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-50-M10-35
50
M10
35
18
32
17
10.0
0.0830
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-50-M10-45
50
M10
45
18
32
17
10.0
0.0860
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-50-M10-55
50
M10
55
18
32
17
10.0
0.0930
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-63-M12-30
63
M12
30
20
40
21
14.0
0.1230
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-63-M12-35
63
M12
35
20
40
21
14.0
0.1230
73181595
YES
Sterngriffschraube GN6336...
GN6336.4-TE-63-M12-40
63
M12
40
20
40
21
14.0
0.1310
73181595
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表