피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 623.5 - Gear levers with bush, Stainless Steel
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Control levers
GN 623.5
GN 623.5 B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/schalthebel/gn623_5/gn623_5_b/gn623.prj},{NB=Schaltgriff mit Edelstahl-Buchse GN623.5-37-B8-PGR},{ARTNR=GN623.5-37-B8-PGR},{PARTNUMBER=GN 623.5-37-B8-PGR},{NORMNR=GN 623},{D1=37},{FARBEVIS=grau mit Pfeil},{AUSWAHL=schwarzgrau(DSG),orange(DOR),grau(DGR),gelb(DGB),blau(DBL),rot(DRT)},{D2=B8},{D2Y=8},{D3=18},{D4=26.0},{D5=20.0},{D6=13.5},{D7=5},{B=23},{H1=27},{H2=42},{H3=28},{H4=20},{H5=2.5},{H6=5},{K=26},{L=85},{R=13.8},{S=4.3},{T=12.5},{WEIGHT=0.0634},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
FARBEVIS
Colour of the cap
ⁿ/ₐ
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-32-B6-DSG
32
black-gray
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0420
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-32-B6-DOR
32
orange
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0418
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-32-B6-DGR
32
grey
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0418
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-32-B6-DGB
32
yellow
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0410
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-32-B6-DBL
32
blue
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0412
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-32-B6-DRT
32
red
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0420
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-32-B6-DGN
32
green
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0410
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-32-B6-PGR
32
grey with arrow
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0422
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-37-B8-DSG
37
black-gray
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0634
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-37-B8-DOR
37
orange
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0634
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-37-B8-DGR
37
grey
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0636
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-37-B8-DGB
37
yellow
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0635
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-37-B8-DBL
37
blue
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0100
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-37-B8-DRT
37
red
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0634
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-37-B8-DGN
37
green
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0634
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-37-B8-PGR
37
grey with arrow
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0634
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-46-B12-DSG
46
black-gray
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1180
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-46-B12-DOR
46
orange
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1180
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-46-B12-DGR
46
grey
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1179
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-46-B12-DGB
46
yellow
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1179
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-46-B12-DBL
46
blue
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.0500
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-46-B12-DRT
46
red
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1179
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-46-B12-DGN
46
green
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1179
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-46-B12-PGR
46
grey with arrow
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.0500
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-54-B14-DSG
54
black-gray
B14
26
36.0
31.0
21.0
8
34
38
60
38
29
2.5
6
39
140
20.2
7.3
16.0
0.2000
84879090
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성