目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 623.5 - Gear levers with bush, Stainless Steel
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Control levers
GN 623.5
GN 623.5 B
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/schalthebel/gn623_5/gn623_5_b/gn623.prj},{NB=Schaltgriff mit Edelstahl-Buchse GN623.5-37-B8-PGR},{ARTNR=GN623.5-37-B8-PGR},{PARTNUMBER=GN 623.5-37-B8-PGR},{NORMNR=GN 623},{D1=37},{FARBEVIS=grau mit Pfeil},{AUSWAHL=schwarzgrau(DSG),orange(DOR),grau(DGR),gelb(DGB),blau(DBL),rot(DRT)},{D2=B8},{D2Y=8},{D3=18},{D4=26.0},{D5=20.0},{D6=13.5},{D7=5},{B=23},{H1=27},{H2=42},{H3=28},{H4=20},{H5=2.5},{H6=5},{K=26},{L=85},{R=13.8},{S=4.3},{T=12.5},{WEIGHT=0.0634},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
FARBEVIS
Colour of the cap
ⁿ/ₐ
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-32-B6-DSG
32
black-gray
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0420
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-32-B6-DOR
32
orange
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0418
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-32-B6-DGR
32
grey
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0418
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-32-B6-DGB
32
yellow
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0410
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-32-B6-DBL
32
blue
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0412
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-32-B6-DRT
32
red
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0420
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-32-B6-DGN
32
green
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0410
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-32-B6-PGR
32
grey with arrow
B6
15
22.5
16.0
10.0
4
20
24
35
24
18
2.0
3
24
67
12.0
4.3
9.0
0.0422
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-37-B8-DSG
37
black-gray
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0634
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-37-B8-DOR
37
orange
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0634
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-37-B8-DGR
37
grey
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0636
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-37-B8-DGB
37
yellow
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0635
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-37-B8-DBL
37
blue
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0100
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-37-B8-DRT
37
red
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0634
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-37-B8-DGN
37
green
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0634
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-37-B8-PGR
37
grey with arrow
B8
18
26.0
20.0
13.5
5
23
27
42
28
20
2.5
5
26
85
13.8
4.3
12.5
0.0634
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-46-B12-DSG
46
black-gray
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1180
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-46-B12-DOR
46
orange
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1180
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-46-B12-DGR
46
grey
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1179
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-46-B12-DGB
46
yellow
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1179
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-46-B12-DBL
46
blue
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.0500
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-46-B12-DRT
46
red
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1179
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-46-B12-DGN
46
green
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.1179
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-46-B12-PGR
46
grey with arrow
B12
22
31.5
25.5
17.0
6
29
35
54
36
24
2.0
8
32
110
17.5
6.5
15.5
0.0500
84879090
YES
Schaltgriff mit Edelstahl...
GN623.5-54-B14-DSG
54
black-gray
B14
26
36.0
31.0
21.0
8
34
38
60
38
29
2.5
6
39
140
20.2
7.3
16.0
0.2000
84879090
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表