카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 425.7 - Cabinet "U" handles
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet “U“ handles
GN 425.7
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/buegelgriffe/gn425_7/gn425_7.prj},{NB=Buegelgriff GN425.7-10-120},{ARTNR=GN425.7-10-120},{PARTNUMBER=GN 425.7-10-120},{NORMNR=GN 425.7},{D1=10},{L1=120},{L2=94},{B=16},{D2=M5},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{D3=14},{H1=53},{H2=43},{H3=8},{T=12},{VERS=1},{WEIGHT=0.1330},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
±0.5
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Buegelgriff GN425.7-10-12...
GN425.7-10-120
10
120
94
16
M5
14
53
43
8
12
0.1330
83024900
YES
Buegelgriff GN425.7-10-18...
GN425.7-10-180
10
180
94
16
M5
14
56
43
8
12
0.1810
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성