카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 417 - Indexing plungers, Type B, without rest position
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN417
GN417 B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn417/gn417_b/gn417_b_asmtab.prj},{NB=Rastbolzen GN417-5-B (deactivated)},{ARTNR=GN417-5-B},{PARTNUMBER=GN 417-5-B},{NORMNR=GN 417},{D1=5},{D2=16},{POS=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{B1=28},{B2=22.0},{B3=8.0},{B4=4.3},{H1=9.5},{H2=4.5},{H3=13.50},{K1=18},{K2=5.0},{K3=10},{K4=7.0},{L1=5},{L2=13.0},{FEDERDRUCK=5},{FEDERDRUCK2=24},{RX1=4},{RX2=1.500},{VERS1=2},{VERS2=2},{DX2=8.420},{DX3=7.600},{LX1=4.500},{LX2=5.370},{LX3=2.000},{BX1=5.500},{PPATH=gn417_b_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0220},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Pin h11 Bore +0,03/+0,08
[mm]
D2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
-0.2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
K1
±0.05
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
FEDERDRUCK
beginning
[N]
FEDERDRUCK2
End ~
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Rastbolzen GN417-4-B
GN417-4-B
4
12
22
16.5
6.0
3.3
7.0
4.0
10.00
14
4.0
8
4.5
4
10.5
3
12
0.0110
73181900
YES
Rastbolzen GN417-5-B
GN417-5-B
5
16
28
22.0
8.0
4.3
9.5
4.5
13.50
18
5.0
10
7.0
5
13.0
5
24
0.0220
73181900
YES
Rastbolzen GN417-6-B
GN417-6-B
6
18
32
27.5
10.0
5.4
10.5
5.0
15.50
21
5.5
12
10.0
6
15.5
5
21
0.0390
73181900
YES
Rastbolzen GN417-8-B
GN417-8-B
8
21
34
33.0
12.0
5.4
12.5
6.0
18.50
23
5.5
12
15.5
8
18.0
6
22
0.0590
73181900
YES
Rastbolzen GN417-10-B
GN417-10-B
10
25
39
35.0
14.5
6.5
14.5
6.0
21.75
27
6.0
15
13.5
10
22.5
4
25
0.0880
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성