카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 314 - Stainless Steel-Locking pins with L-Handle, lockable, Identification SC, Operation with key (same lock)
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Locking pins with axial lock
GN314
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/steckbolzen_mit_axialsicherung/gn314/gn314_sc.prj},{NB=Edelstahl-Steckbolzen GN314-12-35-L-SC-NI (unactivated)},{ARTNR=GN314-12-35-L-SC-NI},{PARTNUMBER=GN 314-12-35-L-SC-NI},{NORMNR=GN 314},{D1=12},{POS=1},{L1=35},{B1=7.5},{B2=3},{D2=14.6},{D3=4},{D4=23.0},{D5=18},{L2=6.0},{L3=35.0},{L4=43.5},{VERS=3},{WEIGHT=0.0729},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
-0,05
[mm]
L1
+0,5
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-8-20-L-SC-NI
8
20
7.5
3
9.5
3
23.0
18
4.5
35.0
43.5
0.0471
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-8-25-L-SC-NI
8
25
7.5
3
9.5
3
23.0
18
4.5
35.0
43.5
0.0490
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-8-30-L-SC-NI
8
30
7.5
3
9.5
3
23.0
18
4.5
35.0
43.5
0.0510
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-8-35-L-SC-NI
8
35
7.5
3
9.5
3
23.0
18
4.5
35.0
43.5
0.0528
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-8-40-L-SC-NI
8
40
7.5
3
9.5
3
23.0
18
4.5
35.0
43.5
0.0549
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-8-50-L-SC-NI
8
50
7.5
3
9.5
3
23.0
18
4.5
35.0
43.5
0.0625
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-10-20-L-SC-NI
10
20
7.5
3
12.6
3
23.0
18
4.5
35.0
43.5
0.0369
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-10-25-L-SC-NI
10
25
7.5
3
12.6
3
23.0
18
4.5
35.0
43.5
0.0373
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-10-30-L-SC-NI
10
30
7.5
3
12.6
3
23.0
18
4.5
35.0
43.5
0.0589
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-10-35-L-SC-NI
10
35
7.5
3
12.6
3
23.0
18
4.5
35.0
43.5
0.0621
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-10-40-L-SC-NI
10
40
7.5
3
12.6
3
23.0
18
4.5
35.0
43.5
0.0652
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-10-50-L-SC-NI
10
50
7.5
3
12.6
3
23.0
18
4.5
35.0
43.5
0.0711
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-10-60-L-SC-NI
10
60
7.5
3
12.6
3
23.0
18
4.5
35.0
43.5
0.0771
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-12-30-L-SC-NI
12
30
7.5
3
14.6
4
23.0
18
6.0
35.0
43.5
0.0686
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-12-35-L-SC-NI
12
35
7.5
3
14.6
4
23.0
18
6.0
35.0
43.5
0.0729
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-12-40-L-SC-NI
12
40
7.5
3
14.6
4
23.0
18
6.0
35.0
43.5
0.0773
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-12-50-L-SC-NI
12
50
7.5
3
14.6
4
23.0
18
6.0
35.0
43.5
0.0860
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-12-60-L-SC-NI
12
60
7.5
3
14.6
4
23.0
18
6.0
35.0
43.5
0.0948
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-12-70-L-SC-NI
12
70
7.5
3
14.6
4
23.0
18
6.0
35.0
43.5
0.1037
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-12-80-L-SC-NI
12
80
7.5
3
14.6
4
23.0
18
6.0
35.0
43.5
0.1122
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-16-30-L-SC-NI
16
30
12.0
4
19.7
5
35.5
28
7.5
40.5
65.0
0.1407
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-16-35-L-SC-NI
16
35
12.0
4
19.7
5
35.5
28
7.5
40.5
65.0
0.1509
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-16-40-L-SC-NI
16
40
12.0
4
19.7
5
35.5
28
7.5
40.5
65.0
0.1561
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-16-50-L-SC-NI
16
50
12.0
4
19.7
5
35.5
28
7.5
40.5
65.0
0.1715
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN3...
GN314-16-60-L-SC-NI
16
60
12.0
4
19.7
5
35.5
28
7.5
40.5
65.0
0.1870
73182900
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성