카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 237.3 A - Stainless Steel-Heavy duty hinges, Type A, with bores for countersunk screws
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges
GN237.3
GN237.3
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere/gn237_3/gn237_3/gn237_3_a_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Schwerlastscharnier GN237.3-NI-60-60-A-GS (0)},{ARTNR=GN237.3-NI-60-60-A-GS},{PARTNUMBER=GN 237.3-NI-60-60-A-GS},{NORMNR=GN 237.3},{L1=60},{L2=60},{ROT=0},{OBVIS=matt gestrahlt},{D1=8.3},{D2=8},{H1=16.0},{H2=8},{H3=8.5},{H5=17},{L3=25.5},{M1=36},{M2=36},{WEIGHT=0.2150},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn237_3_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
OBVIS
Surface
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-50-50-A-GS
50
50
matte shot-blasted
6.3
6
12.5
6
6.5
13
21.0
30
30
0.1100
83021000
YES
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-50-50-A-SW
50
50
black
6.3
6
12.5
6
6.5
13
21.0
30
30
0.1150
83021000
YES
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-60-60-A-GS
60
60
matte shot-blasted
8.3
8
16.0
8
8.5
17
25.5
36
36
0.2150
83021000
YES
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-60-60-A-SW
60
60
black
8.3
8
16.0
8
8.5
17
25.5
36
36
0.2155
83021000
YES
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-80-80-A-GS
80
80
matte shot-blasted
10.3
10
20.0
10
10.5
21
36.0
50
50
0.4850
83021000
YES
Edelstahl-Schwerlastschar...
GN237.3-NI-80-80-A-SW
80
80
black
10.3
10
20.0
10
10.5
21
36.0
50
50
0.4800
83021000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성