카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 2344 - Stainless Steel-Retaining washers, Type L, with mounting shackle
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Locking pins with axial lock
GN2344
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/steckbolzen_mit_axialsicherung/gn2344/gn2344_l.prj},{NB=Edelstahl-Befestigungsscheibe GN2344-NI-4,3-15-L},{ARTNR=GN2344-NI-4,3-15-L},{PARTNUMBER=GN 2344-NI-4,3-15-L},{NORMNR=GN 2344},{D1X=4.3},{D1=4,3},{D2=15},{D3=9.2},{L3=21},{L4=11},{L5=4},{S2=4.0},{WEIGHT=0.0074},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Befestigungssch...
GN2344-NI-4,3-12-L
4,3
12
9.2
18
10
2
4.0
0.0051
73182900
YES
Edelstahl-Befestigungssch...
GN2344-NI-4,3-15-L
4,3
15
9.2
21
11
4
4.0
0.0074
73182900
YES
Edelstahl-Befestigungssch...
GN2344-NI-5,3-17-L
4,3
17
11.5
23
12
4
4.5
0.0103
73182900
YES
Edelstahl-Befestigungssch...
GN2344-NI-5,3-22-L
4,3
22
11.5
28
15
6
4.5
0.0162
73182900
YES
Edelstahl-Befestigungssch...
GN2344-NI-6,4-26-L
4,3
26
13.7
31
17
6
5.0
0.0246
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성