카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 20 - Leveling Feet, Stainless Steel, Hygienic Design, Type A, without mounting holes
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN20
GN20 A
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn20/gn20_a/gn20_a_asmtab.prj},{NB=Stellfuss, Edelstahl GN20-80-M24-235-A (0-0)},{ARTNR=GN20-80-M24-235-A},{PARTNUMBER=GN 20-80-M24-235-A},{NORMNR=GN 20},{D1=80},{D2=M24},{WINKEL=0},{D2X=24},{L1=235},{D3=36},{D4=12},{L2=29},{L3=0},{K=69},{SW1=24},{SW2=30},{SB=67},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4301},{WEIGHT=1.5200},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn20_a_asmtpl.prj},{TR=WINKEL},{VIDEO=Video link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-60-M12-175-A
60
M12
175
25
14
17
19
16
0.6600
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-60-M12-225-A
60
M12
225
25
14
17
19
16
0.9402
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-60-M16-175-A
60
M16
175
28
19
18
22
30
0.9553
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-60-M16-225-A
60
M16
225
28
19
18
22
30
1.0360
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-80-M12-175-A
80
M12
175
25
14
17
19
16
0.9058
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-80-M12-225-A
80
M12
225
25
14
17
19
16
0.9498
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-80-M16-175-A
80
M16
175
28
19
18
22
30
0.9781
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-80-M16-225-A
80
M16
225
28
19
18
22
30
1.0450
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-80-M20-185-A
80
M20
185
32
24
24
27
47
1.1760
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-80-M20-235-A
80
M20
235
32
24
24
27
47
1.4890
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-80-M24-185-A
80
M24
185
36
29
24
30
67
1.3410
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-80-M24-235-A
80
M24
235
36
29
24
30
67
1.5200
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-100-M16-175-A
100
M16
175
28
19
18
22
30
1.1410
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-100-M16-225-A
100
M16
225
28
19
18
22
30
1.2220
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-100-M20-185-A
100
M20
185
32
24
24
27
47
1.3520
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-100-M20-235-A
100
M20
235
32
24
24
27
47
1.6650
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-100-M24-185-A
100
M24
185
36
29
24
30
67
1.5180
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-100-M24-235-A
100
M24
235
36
29
24
30
67
1.6970
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-120-M16-175-A
120
M16
175
28
19
18
22
30
1.4510
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-120-M16-225-A
120
M16
225
28
19
18
22
30
1.5320
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-120-M20-185-A
120
M20
185
32
24
24
27
47
1.6620
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-120-M20-235-A
120
M20
235
32
24
24
27
47
1.9750
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-120-M24-185-A
120
M24
185
36
29
24
30
67
1.8280
73269098
YES
Stellfuss, Edelstahl GN20...
GN20-120-M24-235-A
120
M24
235
36
29
24
30
67
2.0070
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성