카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
GN 7500 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
GN
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/004_heavy_duty/03_gn/05_gn_7500_asmtab.prj},{NB=GN7500 100 (0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=GN 7500 100},{NITROCYLARTNO=NC.060.29.07500.100},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=100.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4426},{IF=7540},{IIF=7540},{HUB=0},{B=150},{Q=3},{L=205.0},{AK=80},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=18.23},{V=1.638},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=GN},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/05_gn_7500_asmtpl.prj},{VTEMP=1.63829},{EOLDATE=-},{STATUSPIM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
GN 7500 025,-,-,-,-
GN 7500 025,-,-,-,-
NC.060.29.07500.025
25.0
1.3035
7540
7540
9828
7540
25
150
155
3
130.0
80
1.6
13.49
0.540
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 7500 038,-,-,-,-
GN 7500 038,-,-,-,-
NC.060.29.07500.038
38.0
1.3534
7540
7540
10205
7540
38
150
181
3
143.0
80
1.6
14.09
0.732
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 7500 050,-,-,-,-
GN 7500 050,-,-,-,-
NC.060.29.07500.050
50.0
1.3840
7540
7540
10435
7540
50
150
205
3
155.0
80
1.6
15.07
0.906
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 7500 063,-,-,-,-
GN 7500 063,-,-,-,-
NC.060.29.07500.063,5
63.5
1.4061
7540
7540
10602
7540
63.5
150
232
3
168.5
80
1.6
15.70
1.105
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 7500 080,-,-,-,-
GN 7500 080,-,-,-,-
NC.060.29.07500.080
80.0
1.4263
7540
7540
10754
7540
80
150
265
3
185.0
80
1.6
16.96
1.345
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 7500 100,-,-,-,-
GN 7500 100,-,-,-,-
NC.060.29.07500.100
100.0
1.4426
7540
7540
10877
7540
100
150
305
3
205.0
80
1.6
18.23
1.638
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 7500 125,-,-,-,-
GN 7500 125,-,-,-,-
NC.060.29.07500.125
125.0
1.4566
7540
7540
10983
7540
125
150
355
3
230.0
80
1.6
19.81
2.004
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 7500 137,-,-,-,-
GN 7500 137,-,-,-,-
NC.060.29.07500.137,5
137.5
1.4619
7540
7540
11023
7540
137.5
150
380
3
242.5
80
1.6
20.60
2.188
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 7500 160,-,-,-,-
GN 7500 160,-,-,-,-
NC.060.29.07500.160
160.0
1.4695
7540
7540
11080
7540
160
150
425
3
265.0
80
1.6
22.02
2.517
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 7500 200,-,-,-,-
GN 7500 200,-,-,-,-
NC.060.29.07500.200
200.0
1.4792
7540
7540
11153
7540
200
150
505
3
305.0
80
1.6
24.55
3.103
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 7500 225,-,-,-,-
GN 7500 225,-,-,-,-
NC.060.29.07500.225
225.0
1.4837
7540
7540
11187
7540
225
150
555
3
330.0
80
1.6
26.13
3.469
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 7500 250,-,-,-,-
GN 7500 250,-,-,-,-
NC.060.29.07500.250
250.0
1.4873
7540
7540
11214
7540
250
150
605
3
355.0
80
1.6
27.71
3.835
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성