카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 512 - Control lever with keyway
Ganter
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Control levers
GN512
GN512 K
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_1/schalthebel/gn512/gn512_k/gn512_k.prj},{NB=Schalthebel GN 512-45-K12},{PARTNUMBER=GN 512-45-K12},{NORMNR=GN 512},{D1=45},{D2=K12},{D2X=12},{D3=22},{D4=25},{D5=10},{D6=6},{H1=25},{H2=0.5},{H3=22.8},{H4=52},{L=108},{K=32},{R=17.5},{S=7.0},{W=20},{ABS1=13.000},{ABS2=18.000},{ABS3=26.000},{ABS4=23.000},{ABS5=25.000},{ABS6=50.000},{ABS7=28.000},{ABS8=2.000},{ABS9=21.000},{ABS10=4.000},{ABS11=114.000},{B=4.000},{T=1.800},{ZZ=4.000},{WEIGHT=0.1100},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Keyway
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
-0.2
[mm]
H3
+0.5
[mm]
H4
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
W
[°]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Control lever GN 512-37-K...
GN 512-37-K8
37
K8
18
21
10
5
20
0.5
17.8
46
81
26
13.8
4.3
25
0.0740
84879090
YES
Control lever GN 512-37-K...
GN 512-37-K10
37
K10
18
21
10
5
20
0.5
17.8
46
81
26
13.8
4.3
25
0.0690
84879090
YES
Control lever GN 512-37-K...
GN 512-37-K12
37
K12
18
21
10
5
20
0.5
17.8
46
81
26
13.8
4.3
25
0.0650
84879090
YES
Control lever GN 512-45-K...
GN 512-45-K8
45
K8
22
25
10
6
25
0.5
22.8
52
108
32
17.5
7.0
20
0.1300
84879090
YES
Control lever GN 512-45-K...
GN 512-45-K12
45
K12
22
25
10
6
25
0.5
22.8
52
108
32
17.5
7.0
20
0.1100
84879090
YES
Control lever GN 512-45-K...
GN 512-45-K15
45
K15
22
25
10
6
25
0.5
22.8
52
108
32
17.5
7.0
20
0.1020
84879090
YES
Control lever GN 512-54-K...
GN 512-54-K10
54
K10
26
31
12
8
30
0.5
27.8
61
127
39
20.2
7.3
20
0.2030
84879090
YES
Control lever GN 512-54-K...
GN 512-54-K14
54
K14
26
31
12
8
30
0.5
27.8
61
127
39
20.2
7.3
20
0.1930
84879090
YES
Control lever GN 512-54-K...
GN 512-54-K18
54
K18
26
31
12
8
30
0.5
27.8
61
127
39
20.2
7.3
20
0.1710
84879090
YES
Control lever GN 512-75-K...
GN 512-75-K18
75
K18
30
42
14
10
38
0.5
34.8
80
170
55
26.0
15.0
20
0.3450
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성