카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
GN 3000 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
GN
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/004_heavy_duty/03_gn/03_gn_3000_asmtab.prj},{NB=GN3000 100 (0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=GN 3000 100},{NITROCYLARTNO=NC.060.29.03000.100},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=100.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.3906},{IF=2945},{IIF=2945},{HUB=0},{B=95},{Q=3},{L=195.0},{AK=50},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=7.04},{V=0.699},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=GN},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/03_gn_3000_asmtpl.prj},{VTEMP=0.69897},{EOLDATE=-},{STATUSPIM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
GN 3000 025,-,-,-,-
GN 3000 025,-,-,-,-
NC.060.29.03000.025
25.0
1.2232
2945
2945
3602
2945
25
95
145
3
120.0
50
1.6
5.09
0.269
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 3000 038,-,-,-,-
GN 3000 038,-,-,-,-
NC.060.29.03000.038
38.0
1.3779
2945
2945
4058
2945
38
95
171
3
133.0
50
1.6
5.39
0.272
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 3000 050,-,-,-,-
GN 3000 050,-,-,-,-
NC.060.29.03000.050
50.0
1.3125
2945
2945
3865
2945
50
95
195
3
145.0
50
1.6
5.74
0.412
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 3000 063,-,-,-,-
GN 3000 063,-,-,-,-
NC.060.29.03000.063.5
63.5
1.4247
2945
2945
4196
2945
63.5
95
222
3
158.5
50
1.6
5.85
0.484
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 3000 080,-,-,-,-
GN 3000 080,-,-,-,-
NC.060.29.03000.080
80.0
1.3677
2945
2945
4028
2945
80
95
255
3
175.0
50
1.6
6.52
0.584
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 3000 100,-,-,-,-
GN 3000 100,-,-,-,-
NC.060.29.03000.100
100.0
1.3906
2945
2945
4095
2945
100
95
295
3
195.0
50
1.6
7.04
0.699
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 3000 125,-,-,-,-
GN 3000 125,-,-,-,-
NC.060.29.03000.125
125.0
1.4112
2945
2945
4156
2945
125
95
345
3
220.0
50
1.6
7.69
0.842
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 3000 137,-,-,-,-
GN 3000 137,-,-,-,-
NC.060.29.03000.137,5
137.5
1.4192
2945
2945
4180
2945
137.5
95
370
3
232.5
50
1.6
8.02
0.914
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 3000 160,-,-,-,-
GN 3000 160,-,-,-,-
NC.060.29.03000.160
160.0
1.4311
2945
2945
4215
2945
160
95
415
3
255.0
50
1.6
8.60
1.043
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 3000 175,-,-,-,-
GN 3000 175,-,-,-,-
NC.060.29.03000.175
175.0
1.4375
2945
2945
4233
2945
175
95
445
3
270.0
50
1.6
8.99
1.129
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 3000 200,-,-,-,-
GN 3000 200,-,-,-,-
NC.060.29.03000.200
200.0
1.4464
2945
2945
4260
2945
200
95
495
3
295.0
50
1.6
9.65
1.272
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 3000 225,-,-,-,-
GN 3000 225,-,-,-,-
NC.060.29.03000.225
225.0
1.4536
2945
2945
4281
2945
225
95
545
3
320.0
50
1.6
10.30
1.416
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 3000 250,-,-,-,-
GN 3000 250,-,-,-,-
NC.060.29.03000.250
250.0
1.4923
2945
2945
4395
2945
250
95
595
3
345.0
50
1.6
10.95
1.488
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성