GMP 42 P - Greifmodul GMP 42 P
Roehm
Automation technology
Greiftechnik
Dreh - Greifmodule
GM - Greifmodule
GM-P
GM42P
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/automatisierungstechnik/greiftechnik/greif_drehmodule_linear_module/gm/gm_p/gm42p/gm42p_asmtab.prj},{NB=ROEHM GM42P-K-0-0-1-2-NSM-4},{BESTNR=GM42P-K},{HUB=0.000},{DREW=0.000},{NASCH=1},{NSANZ=2},{NSANZ2=2,3,4},{NSANZ3=0,0},{NSVERS=NSM-4},{NSVERS2='0','-'},{NSVERS3= 'NSM-4', 'ohne kabel, incl Halter','NSM-G-4', 'Anschluss gerade, incl. Halter','NSM-W-4', 'Anschluss abgewinkelt, incl. Halter'},{HUB1=2x8},{GREIKRAFTKL=420},{GREIKRAFTSP=140},{GRSICKL=140},{GRSICSP=},{DA42=Nein},{GEW=0.78},{A=46.5},{B=34.5},{C=8},{D=52},{D1=34},{D2=42},{F1=23.2},{F2=34.5},{G2=1.5},{H1=14.5},{X=4},{HV=1},{VERS=3},{PPATH=gm42p_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTNR
Ident number
ⁿ/ₐ
NSANZ2
ⁿ/ₐ
NSANZ3
ⁿ/ₐ
NSVERS2
ⁿ/ₐ
NSVERS3
ⁿ/ₐ
HUB1
[mm]
GREIKRAFTKL
Greifkraft Klemmen ( N )
ⁿ/ₐ
GREIKRAFTSP
Greifkraft Spreizen ( N )
ⁿ/ₐ
GRSICKL
Greifkraftsicherung Klemmen ( N )
ⁿ/ₐ
GRSICSP
Greifkraftsicherung Spreizen ( N )
ⁿ/ₐ
DA42
Drehadapter
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
ROEHM GM42P
GM42P
2,3,4
0,0
'0','-'
'NSM-4', 'ohne kabel, i...
2x8
280
280
Nein
0.62
46.5
1.5
8
ROEHM GM42P-S
GM42P-S
2,3,4
0,0
'0','-'
'NSM-4', 'ohne kabel, i...
2x8
140
420
140
Nein
0.78
46.5
34.5
8
ROEHM GM42P-K
GM42P-K
2,3,4
0,0
'0','-'
'NSM-4', 'ohne kabel, i...
2x8
420
140
140
Nein
0.78
46.5
34.5
8
ROEHM GM42P-D
GM42P-D
2,3,4
0,0
'0','-'
'NSM-4', 'ohne kabel, i...
2x8
280
280
Ja
0.68
58.5
1.5
20
ROEHM GM42P-A
GM42P-A
2,3,4
0,0
'0','-'
'NSM-4', 'ohne kabel, i...
2x8
140
420
140
Ja
0.86
58.5
34.5
20
ROEHM GM42P-B
GM42P-B
2,3,4
0,0
'0','-'
'NSM-4', 'ohne kabel, i...
2x8
420
140
140
Ja
0.86
58.5
34.5
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表