GM31P - Greifmodul
Roehm
Automation technology
Greiftechnik
Dreh - Greifmodule
GM - Greifmodule
GM-P
GM31P
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/automatisierungstechnik/greiftechnik/greif_drehmodule_linear_module/gm/gm_p/gm31p/gm31p_asmtab.prj},{NB=ROEHM GM31P-K-0-0-1-2-NSM-4},{BESTNR=GM31P-K},{HUB=0.000},{DREW=0.000},{NASCH=1},{NSANZ=2},{NSANZ2=2,3,4},{NSANZ3=0},{NSVERS=NSM-4},{NSVERS2='0','-'},{NSVERS3= 'NSM-4', 'ohne kabel, incl Halter','NSM-G-4', 'Anschluss gerade, incl. Halter','NSM-W-4', 'Anschluss abgewinkelt, incl. Halter'},{HUB1=2x3},{GREIKRAFTKL=130},{GREIKRAFTSP=50},{GRSICKL=40},{GRSICSP=},{DA31=Nein},{MAXZW=0.25-0.65},{GEW=0.26},{A=33.5},{B=20.0},{C=10},{D=41},{D1=34},{D2=31},{F1=14.5},{F2=21.5},{G2=1.5},{H1=9.5},{X=2},{HV=1},{VERS=3},{PPATH=gm31p_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTNR
Ident number
ⁿ/ₐ
HUB1
[mm]
GREIKRAFTKL
Greifkraft Klemmen ( N )
ⁿ/ₐ
GREIKRAFTSP
Greifkraft Spreizen ( N )
ⁿ/ₐ
GRSICKL
Greifkraftsicherung Klemmen ( N )
ⁿ/ₐ
GRSICSP
Greifkraftsicherung Spreizen ( N )
ⁿ/ₐ
DA31
Drehadapter
ⁿ/ₐ
MAXZW
max. zul. Werkstückgewicht ( kg )
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
ROEHM GM31P
GM31P
2x3
90
90
Nein
0.45
0.20
33.5
1.5
10
ROEHM GM31P-S
GM31P-S
2x3
50
130
40
Nein
0.25-0.65
0.26
33.5
20.0
10
ROEHM GM31P-K
GM31P-K
2x3
130
50
40
Nein
0.25-0.65
0.26
33.5
20.0
10
ROEHM GM31P-D
GM31P-D
2x3
90
90
Ja
0.45
0.24
43.5
1.5
20
ROEHM GM31P-A
GM31P-A
2x3
50
130
40
Ja
0.25-0.65
0.28
43.5
20.0
20
ROEHM GM31P-B
GM31P-B
2x3
130
50
40
Ja
0.25-0.65
0.28
43.5
20.0
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表