GM25P - Greifmodul
Roehm
Automation technology
Greiftechnik
Dreh - Greifmodule
GM - Greifmodule
GM-P
GM25P
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/automatisierungstechnik/greiftechnik/greif_drehmodule_linear_module/gm/gm_p/gm25p/gm25p_asmtab.prj},{NB=ROEHM GM25P-K-0-0-1-2-NSM-4},{BESTNR=GM25P-K},{HUB=0.000},{DREW=0.000},{NASCH=1},{NSANZ=2},{NSANZ2=2},{NSANZ3=0},{NSVERS=NSM-4},{NSVERS2='0','-'},{NSVERS3= 'NSM-4', 'ohne kabel, incl Halter','NSM-G-4', 'Anschluss gerade, incl. Halter','NSM-W-4', 'Anschluss abgewinkelt, incl. Halter'},{HUB1=2x2.5},{GREIKRAFTKL=75},{GREIKRAFTSP=25},{GRSICKL=25},{GRSICSP=},{DA25=Nein},{MAXZW=0.125-0.375},{GEW=0.16},{A=30},{B=20.0},{C=8},{D=35},{D1=20},{D2=25},{F1=14.2},{F2=20},{G2=1.5},{H1=8.5},{X=1},{HV=1},{VERS=3},{PPATH=gm25p_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTNR
Ident number
ⁿ/ₐ
HUB1
[mm]
GREIKRAFTKL
Greifkraft Klemmen ( N )
ⁿ/ₐ
GREIKRAFTSP
Greifkraft Spreizen ( N )
ⁿ/ₐ
GRSICKL
Greifkraftsicherung Klemmen ( N )
ⁿ/ₐ
GRSICSP
Greifkraftsicherung Spreizen ( N )
ⁿ/ₐ
DA25
Drehadapter
ⁿ/ₐ
MAXZW
max. zul. Werkstückgewicht ( kg )
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
ROEHM GM25P
GM25P
2x2.5
50
50
Nein
0.25
0.14
30
1.5
8
ROEHM GM25P-S
GM25P-S
2x2.5
25
75
25
Nein
0.125-0.375
0.16
30
20.0
8
ROEHM GM25P-K
GM25P-K
2x2.5
75
25
25
Nein
0.125-0.375
0.16
30
20.0
8
ROEHM GM25P-D
GM25P-D
2x2.5
50
50
Ja
0.25
0.16
40
1.5
18
ROEHM GM25P-A
GM25P-A
2x2.5
25
75
25
Ja
0.125-0.375
0.18
40
20.0
18
ROEHM GM25P-B
GM25P-B
2x2.5
75
25
25
Ja
0.125-0.375
0.18
40
20.0
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表