GK32B - 导向轴支座-紧凑型-加厚标准型
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/gk32b.prj},{NB=GK32BN-D40-H25},{SC=GK32BN},{MQ1=45},{MQ2=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{ANNEX=1 hex socket set screw (stainless steel)},{DH7=40},{DH7T=0/+0.025},{H=25},{L=80},{L1=58},{B=40},{DD=11.0},{DD1=17.5},{HH=11.0},{M=M10},{INFOTEXT=website},{MM=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MQ1
材质·日标
ⁿ/ₐ
MQ2
材质·国标
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
DH7T
DH7公差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
GK32BF-D8-H10
GK32BF-D8-H10
GK32BF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
8
0/+0.015
34
20
15
6.6
11.0
6.5
M6
18.8
GK32BF-D10-H10
GK32BF-D10-H10
GK32BF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
10
0/+0.015
36
22
15
6.6
11.0
6.5
M6
19.8
GK32BF-D12-H10
GK32BF-D12-H10
GK32BF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
12
0/+0.018
38
24
18
6.6
11.0
6.5
M6
20.8
GK32BF-D13-H10
GK32BF-D13-H10
GK32BF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
13
0/+0.018
40
26
18
6.6
11.0
6.5
M6
21.8
GK32BF-D15-H15
GK32BF-D15-H15
GK32BF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
15
0/+0.018
42
28
20
6.6
11.0
6.5
M6
29.8
GK32BF-D16-H15
GK32BF-D16-H15
GK32BF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
16
0/+0.018
42
28
20
6.6
11.0
6.5
M6
29.8
GK32BF-D20-H15
GK32BF-D20-H15
GK32BF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
20
0/+0.021
54
36
25
9.0
14.0
9.0
M8
32.8
GK32BF-D25-H20
GK32BF-D25-H20
GK32BF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
25
0/+0.021
60
42
30
9.0
14.0
9.0
M8
39.8
GK32BF-D30-H20
GK32BF-D30-H20
GK32BF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
30
0/+0.021
74
52
35
11.0
17.5
11.0
M10
42.8
GK32BF-D35-H25
GK32BF-D35-H25
GK32BF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
35
0/+0.025
78
56
35
11.0
17.5
11.0
M10
50.8
GK32BF-D40-H25
GK32BF-D40-H25
GK32BF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
40
0/+0.025
80
58
40
11.0
17.5
11.0
M10
54.8
GK32BN-D8-H10
GK32BN-D8-H10
GK32BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
8
0/+0.015
34
20
15
6.6
11.0
6.5
M6
18.8
GK32BN-D10-H10
GK32BN-D10-H10
GK32BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
10
0/+0.015
36
22
15
6.6
11.0
6.5
M6
19.8
GK32BN-D12-H10
GK32BN-D12-H10
GK32BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
12
0/+0.018
38
24
18
6.6
11.0
6.5
M6
20.8
GK32BN-D13-H10
GK32BN-D13-H10
GK32BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
13
0/+0.018
40
26
18
6.6
11.0
6.5
M6
21.8
GK32BN-D15-H15
GK32BN-D15-H15
GK32BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
15
0/+0.018
42
28
20
6.6
11.0
6.5
M6
29.8
GK32BN-D16-H15
GK32BN-D16-H15
GK32BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
16
0/+0.018
42
28
20
6.6
11.0
6.5
M6
29.8
GK32BN-D20-H15
GK32BN-D20-H15
GK32BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
20
0/+0.021
54
36
25
9.0
14.0
9.0
M8
32.8
GK32BN-D25-H20
GK32BN-D25-H20
GK32BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
25
0/+0.021
60
42
30
9.0
14.0
9.0
M8
39.8
GK32BN-D30-H20
GK32BN-D30-H20
GK32BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
30
0/+0.021
74
52
35
11.0
17.5
11.0
M10
42.8
GK32BN-D35-H25
GK32BN-D35-H25
GK32BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
35
0/+0.025
78
56
35
11.0
17.5
11.0
M10
50.8
GK32BN-D40-H25
GK32BN-D40-H25
GK32BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
40
0/+0.025
80
58
40
11.0
17.5
11.0
M10
54.8
GK32BU-D8-H10
GK32BU-D8-H10
GK32BU
0Cr18Ni9
SUS304
-
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
8
0/+0.015
34
20
15
6.6
11.0
6.5
M6
18.8
GK32BU-D10-H10
GK32BU-D10-H10
GK32BU
0Cr18Ni9
SUS304
-
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
10
0/+0.015
36
22
15
6.6
11.0
6.5
M6
19.8
GK32BU-D12-H10
GK32BU-D12-H10
GK32BU
0Cr18Ni9
SUS304
-
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
12
0/+0.018
38
24
18
6.6
11.0
6.5
M6
20.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表