目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
ghq11
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
导向轴
GHQ11 导向轴-两端台阶外螺纹型-D公差f8-普通级
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/daoxiangzhou/ghq11/ghq11.prj},{NB=GHQ11-D8-L20-X10-Z10-A5-B5-P7-Q7-M6-N6(N/AN/A00N/A00N/A000)},{CODE=GHQ11},{LX1=A},{JMDJ=B},{DGC=f8},{CZ3=CZ31},{CZ4=CZ41},{YD=/},{BMCL=BMCL2},{D=8},{L=20},{X=10},{Z=10},{A=5},{B=5},{P=7},{Q=7},{M=6},{N=6},{ZJLC=N/A},{ZJMCMD=N/A},{MC=0},{MD=0},{ZJNCND=N/A},{NC=0},{ND=0},{ZJSCSD=N/A},{SC=0},{SD=0},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
JMDJ
精密等级
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
CZ3
国标材质
ⁿ/ₐ
CZ4
相当材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
TOL
D公差
[mm]
C
[mm]
R
[mm]
GHQ11-D8-L20-X10-Z10-A5-B...
GHQ11
两端台阶外螺纹型
普通级
f8
45
S45C
/
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
-0.013,-0.035
0.5
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表