目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
ghn11
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
导向轴
GHN11 导向轴-两端台阶内螺纹型-D公差f8-普通级
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/daoxiangzhou/ghn11/ghn11.prj},{NB=GHN11-D8-L20-E2-F2-P6-M3(N/AN/A0000 N/A0000N/A00)},{CODE=GHN11},{LX1=A},{JDDJ=B},{DGC=f8},{CZ3=CZ31},{CZ4=CZ41},{BMCL=BMCL2},{D=8},{L=20},{E=2},{F=2},{P=6},{M=3},{ZJLC=N/A},{ZJJDJE=N/A},{JD=0},{J=0},{X=0},{JE=0},{ZJECED=N/A},{EC=0},{K=0},{ED=0},{T=0},{ZJSD=N/A},{SD=0},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
JDDJ
精度等级
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
CZ3
国标材质
ⁿ/ₐ
CZ4
相当材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
TOL
D公差
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
GHN11-D8-L20-E2-F2-P6-M3
GHN11
两端台阶内螺纹型
普通级
f8
45
S45C
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~1...
-0.005,-0.014
0.3
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表