피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
GHG 960 - Cable gland polyamide Blue
Cooper Crouse-Hinds EU
Cable Glands
E.1. Cable glands plastic design
E.1.1. Metric cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/e_cable_glands/e_1_cable_glands/e_1_1_cable_glands/ghg960_polyamid_blue_asmtab.prj},{NB=GHG9601955R0111},{IDNR=GHG9601955R0111},{LOD=},{NT=Ex-i cable gland polyamide, IP66 / IP68 - 0.1 bar},{T1=<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC Db},{T2=PTB 14 ATEX 1015 X},{T3=IECEx PTB 14.0027X},{T4=-55 °C up to +70 °C},{T5=-},{T6=-},{T10=IP66 / IP68 - 0.1 bar},{T11=1 x M32 cable gland},{T12=-},{T13=polyamide},{T14=0.026 kg},{T15=blue},{SIZE=M32},{T16=M32, Sealing range 14 - 21 mm, thread length 10 mm, Temp. -55 °C up to +70 °C},{SERIES=GHG960},{PPATH=../../../d_terminal_enclosures/07_02_uni_box_plastic/assemblies/ghg960_asmtpl.prj},{L1=10},{D1=32},{D2=21.0},{D3=39.6},{SW=36}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
NT
Description
ⁿ/ₐ
T1
Marking accd. to 2014/34/EU
ⁿ/ₐ
T2
EC-Type Examination Certificate
ⁿ/ₐ
T3
IECEx-Certificate
ⁿ/ₐ
T4
Permissible ambient temperature
ⁿ/ₐ
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
ⁿ/ₐ
T11
No. cable glands/ thread
ⁿ/ₐ
T13
Enclosure material
ⁿ/ₐ
T14
Weight
[kg]
T15
Colour
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
T16
Product description
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
GHG9601955R0101
GHG9601955R0101
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-20 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M12 cable gland
Polyamide
0.003 kg
Blue
M12
M12, Sealing range 5 - 7...
8
12
7.0
16.5
15
GHG9601955R0102
GHG9601955R0102
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-20 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M16 cable gland
Polyamide
0.006 kg
Blue
M16
M16, Sealing range 7 - 1...
8
16
10.0
22.0
20
GHG9601955R0103
GHG9601955R0103
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-20 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M20 cable gland
Polyamide
0.009 kg
Blue
M20
M20, Sealing range 5.5 -...
8
20
13.0
26.4
24
GHG9601955R0104
GHG9601955R0104
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-20 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M25 cable gland
Polyamide
0.017 kg
Blue
M25
M25, Sealing range 8 - 1...
8
25
17.5
31.9
29
GHG9601955R0105
GHG9601955R0105
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-20 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M32 cable gland
Polyamide
0.026 kg
Blue
M32
M32, Sealing range 14 - ...
10
32
21.0
39.6
36
GHG9601955R0106
GHG9601955R0106
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-55 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M40 cable gland
Polyamide
0.046 kg
Blue
M40
M40, Sealing range 19 - ...
10
40
28.0
50.6
46
GHG9601955R0107
GHG9601955R0107
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-55 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M50 cable gland
Polyamide
0.073 kg
Blue
M50
M50, Sealing range 24 - ...
12
50
35.0
60.5
55
GHG9601955R0108
GHG9601955R0108
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-55 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M63 cable gland
Polyamide
0.116 kg
Blue
M63
M63, Sealing range 29 - ...
12
63
48.0
74.8
68
GHG9601955R0109
GHG9601955R0109
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-40 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M20 cable gland
Polyamide
0.009 kg
Blue
M20
M20, Sealing range 7 - 1...
8
25
15.0
31.9
29
GHG9601955R0110
GHG9601955R0110
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-55 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M25 cable gland
Polyamide
0.017 kg
Blue
M25
M25, Sealing range 8 - 1...
8
20
11.0
26.4
24
GHG9601955R0111
GHG9601955R0111
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-55 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M32 cable gland
Polyamide
0.026 kg
Blue
M32
M32, Sealing range 14 - ...
10
32
21.0
39.6
36
GHG9601955R0121
GHG9601955R0121
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-20 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M12 cable gland
Polyamide
0.003 kg
Blue
M12
M12, Sealing range 5 - 7...
12
12
7.0
16.5
15
GHG9601955R0122
GHG9601955R0122
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-20 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M16 cable gland
Polyamide
0.007 kg
Blue
M16
M16, Sealing range 7 - 1...
12
16
10.0
22.0
20
GHG9601955R0123
GHG9601955R0123
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-20 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M20 cable gland
Polyamide
0.01 kg
Blue
M20
M20, Sealing range 5.5 -...
13
20
13.0
26.4
24
GHG9601955R0124
GHG9601955R0124
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-20 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M25 cable gland
Polyamide
0.018 kg
Blue
M25
M25, Sealing range 8 - 1...
13
25
17.5
31.9
29
GHG9601955R0125
GHG9601955R0125
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-20 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M32 cable gland
Polyamide
0.029 kg
Blue
M32
M32, Sealing range 14 - ...
15
32
21.0
39.6
36
GHG9601955R0126
GHG9601955R0126
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-55 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M40 cable gland
Polyamide
0.046 kg
Blue
M40
M40, Sealing range 19 - ...
15
40
28.0
50.6
46
GHG9601955R0127
GHG9601955R0127
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-55 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M50 cable gland
Polyamide
0.073 kg
Blue
M50
M50, Sealing range 24 - ...
16
50
35.0
60.5
55
GHG9601955R0128
GHG9601955R0128
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-55 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M63 cable gland
Polyamide
0.116 kg
Blue
M63
M63, Sealing range 29 - ...
16
63
48.0
74.8
68
GHG9601955R0129
GHG9601955R0129
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-40 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M20 cable gland
Polyamide
0.01 kg
Blue
M20
M20, Sealing range 7 - 1...
13
20
11.0
26.4
24
GHG9601955R0130
GHG9601955R0130
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-55 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M25 cable gland
Polyamide
0.018 kg
Blue
M25
M25, Sealing range 8 - 1...
13
25
15.0
31.9
29
GHG9601955R0131
GHG9601955R0131
Ex-i cable gland polyamid...
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb ...
PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx PTB 14.0027X
-55 °C up to +70 °C
IP66 / IP68 - 0.1 bar
1 x M32 cable gland
Polyamide
0.029 kg
Blue
M32
M32, Sealing range 14 - ...
15
32
21.0
39.6
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GHG 745 - Terminal box for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 791 - Junction box for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 960 - Cable gland polyamide Black
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 731 12 - Terminal box for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
Condulet® Series 5 Conduit Outlet Bodies - Commercial Fittings
Eaton Crouse-Hinds
03.04.2019
GHG 64 - Flameproof enclosure IIB
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 721 1 - Terminal box for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
SKINTOP (red. Pg) - Cable gland plastic with reduced sealing employment and...
Hugro
23.12.2021
GHG 791 - Terminal box for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 261 - Ex-Safety switch 10 A for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 721 0 - Terminal box for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 731 11 - Terminal box for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
KSK-P - Cable gland with PG outer thread acc. to DIN 40430
Flexa
06.12.2023
KSM-M - Cable gland with PG outer thread acc. to EN 60423
Flexa
22.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성