피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
GHG 511 - Ex-Wall socket for Zone 1/21, 16 A, stainless steel AISI 316L
Cooper Crouse-Hinds EU
Electrical Connectivity
Electrical Connectivity zone 1, 2, 21, 22 and CSA
Electrical Connectivity zone 1, 2, 21, 22
Plugs & Sockets 16 A Zone 1, 21
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/c_electrical_connectivity/c_1_ec_zone_1_2_21_22/c_1_1/c_1_1_plugs_sockets/ex_wandsteckdose_1_21_16a_ed_asmtab.prj},{NB=GHG5114306R1001_(1)},{IDNR=GHG 511 4306 R1001},{NBALG=GHG5114306R1001},{LOD=1},{AUS=1},{NT=Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, Edelstahl AISI 316L},{POL=3-pole},{T1=<Ex/> II 2 G Ex ed IIC T6 / <Ex/> II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C},{T2=PTB 99 ATEX 1039},{T3=IECEx BVS 12.0027},{T4=-20 °C up to 40 °C},{T5=400 V AC},{T6=16 A},{T7=Ue 690 V / Ie 16 A},{T10=IP66},{T11=2 x M25 metal thread with threaded plug},{T12=2 x 1 - 4 mm²},{T13=Stainless steel AISI 316L},{T14=1.3},{T15=Silver},{T16=200-250 V, 6 h, 2 x M25 metal thread with threaded plug},{VERS=1},{PPATH=c_1_1_2/assemblies/c_1_1_2_16a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
NT
Description
ⁿ/ₐ
T2
EC-Type Examination Certificate
ⁿ/ₐ
T4
Permissible ambient temperature
ⁿ/ₐ
T5
Rated voltage
ⁿ/ₐ
T6
Rated current
ⁿ/ₐ
T7
Rated making / Rated breaking capacity AC3 accd. EN 60947-3
ⁿ/ₐ
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
ⁿ/ₐ
T11
No. cable glands/ thread
ⁿ/ₐ
T12
Connecting terminals
ⁿ/ₐ
T13
Enclosure material
ⁿ/ₐ
T16
Product description
ⁿ/ₐ
GHG5114304R1001
GHG 511 4304 R1001
Ex-Wall socket for Zone 1...
PTB 99 ATEX 1039
-20 °C up to 40 °C
400 V AC
16 A
Ue 690 V / Ie 16 A
IP66
2 x M25 metal thread with...
2 x 1 - 4 mm²
Stainless steel AISI 316L...
110-130 V, 4 h, 2 x M25 m...
GHG5114306R1001
GHG 511 4306 R1001
Ex-Wall socket for Zone 1...
PTB 99 ATEX 1039
-20 °C up to 40 °C
400 V AC
16 A
Ue 690 V / Ie 16 A
IP66
2 x M25 metal thread with...
2 x 1 - 4 mm²
Stainless steel AISI 316L
200-250 V, 6 h, 2 x M25 m...
GHG5114405R1001
GHG 511 4405 R1001
Ex-Wall socket for Zone 1...
PTB 99 ATEX 1039
-20 °C up to 40 °C
690 V AC
16 A
Ue 690 V / Ie 16 A
IP66
2 x M25 metal thread with...
2 x 1 - 4 mm²
Stainless steel AISI 316L
690 V, 5 h, 2 x M25 metal...
GHG5114406R1001
GHG 511 4406 R1001
Ex-Wall socket for Zone 1...
PTB 99 ATEX 1039
-20 °C up to 40 °C
690 V AC
16 A
Ue 690 V / Ie 16 A
IP66
2 x M25 metal thread with...
2 x 1 - 4 mm²
Stainless steel AISI 316L
380-415 V, 6 h, 2 x M25 m...
GHG5114506R1001
GHG 511 4506 R1001
Ex-Wall socket for Zone 1...
PTB 99 ATEX 1039
-20 °C up to 40 °C
690 V AC
16 A
Ue 690 V / Ie 16 A
IP66
2 x M25 metal thread with...
2 x 1 - 4 mm²
Stainless steel AISI 316L
200-250 V / 380-415 V, 4 ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성