카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
GH SRP/PT FR - Polyurethane wheels "TR-ROLL", cast iron, supports electro "GH PT"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62GH - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
Cast iron centre
TR-Roll polyurethane wheels with cast iron centre, electro welded brackets (PT)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62gh/cast_iron_centre/62gh_pt/62gh_srp_pt_fr_asmtab.prj},{NB=627246},{BR=3},{D=200},{DD=25},{F=50},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=800},{LC1=800},{VER=3},{DFA=18},{COD1=627646},{COD2=628656},{COD3=627246},{L1=125},{L=90},{W1=13.10},{W2=11.56},{W3=13.98},{W=6.35},{PPATH=62gh_pt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
ⁿ/ₐ
AAXBB
Hole spacing
ⁿ/ₐ
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity 4km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
627246
627246
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
800
800
6.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성