Conn. V-AC PN with led and bridge rectifier for solenoid P and PN - Connettore in linea con cavo
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Directly operated mini-solenoid membrane valves Series PDV
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_pdv/connettore_in_linea_v-ac_per_bob_p-pn.prj},{NB=125-903-2},{MOD=125-903-2},{DESCRIZIONE=cavo costampato in linea con raddrizzatore di tensione},{COLORE=nero},{TENSIONEDILAVOR=6V - 230 V AC/DC},{LUNGHEZZACAVO=2},{TRATTENIMENTOCA=-},{FORZADISERRAGGI=0.3Nm},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MOD
[mm]
DESCRIZIONE
Descrizione
ⁿ/ₐ
COLORE
Colore
ⁿ/ₐ
TENSIONEDILAVOR
Tensione di lavoro
ⁿ/ₐ
LUNGHEZZACAVO
Lunghezza cavo
[mm]
TRATTENIMENTOCA
Trattenimento cavo
ⁿ/ₐ
FORZADISERRAGGI
Forza di serraggio
ⁿ/ₐ
125-903-2
125-903-2
cavo costampato in linea ...
nero
6V - 230 V AC/DC
2
-
0.3Nm
125-903-5
125-903-5
cavo costampato in linea ...
nero
6V - 230 V AC/DC
5
-
0.3Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성