피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Rod End - Zinc coated steel
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
Piston rod accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/piston_rod_accessories/rod_end_asmtab.prj},{NB=Rod End TSNDM12X1.75(0)},{CODE=TSNDM12X1.75},{MAT=Zinc coated steel body sintered bronze bush},{ACCMAT=Zinc},{D3=M12X1.75},{D3X=12},{PX=1.750},{W=19},{L3=22},{A=0},{AX=13},{D=12},{D1=15.4},{C1=12.00},{B=16},{D4=17.5},{D5=22},{L5=6.5},{L7=17},{H1=50},{L4=66},{D2=32},{PPATH=../piston_rod_accessories/rod_end_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L3
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
C1
[mm]
B
[mm]
D4
ØD4
[mm]
D5
ØD5
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
L4
[mm]
D2
[mm]
Rod End TSNDM4X0.7(0)
TSNDM4X0.7
Zinc coated steel body si...
M4
9
10
5
7.7
6.00
8
9.0
11
4.0
10
27
36
18
Rod End TSNDM6X1(0)
TSNDM6X1
Zinc coated steel body si...
M6
11
12
6
8.9
6.75
9
10.0
13
5.0
11
30
40
20
Rod End TSNDM8X1.25(0)
TSNDM8X1.25
Zinc coated steel body si...
M8
14
16
8
10.4
9.00
12
12.5
16
5.0
13
36
48
24
Rod End TSNDM10X1.25(0)
TSNDM10X1.25
Zinc coated steel body si...
M10X1.25
17
20
10
12.9
10.50
14
15.0
19
6.5
15
43
57
28
Rod End TSNDM10X1.5(0)
TSNDM10X1.5
Zinc coated steel body si...
M10X1.5
17
20
10
12.9
10.50
14
15.0
19
6.5
15
43
57
28
Rod End TSNDM12X1.25(0)
TSNDM12X1.25
Zinc coated steel body si...
M12X1.25
19
22
12
15.4
12.00
16
17.5
22
6.5
17
50
66
32
Rod End TSNDM12X1.75(0)
TSNDM12X1.75
Zinc coated steel body si...
M12X1.75
19
22
12
15.4
12.00
16
17.5
22
6.5
17
50
66
32
Rod End TSNDM16X1.5(0)
TSNDM16X1.5
Zinc coated steel body si...
M16X1.5
22
28
16
19.3
15.00
21
22.0
27
8.0
23
64
85
42
Rod End TSNDM16X2(0)
TSNDM16X2
Zinc coated steel body si...
M16X2
22
28
16
19.3
15.00
21
22.0
27
8.0
23
64
85
42
Rod End TSNDM20X1.5(0)
TSNDM20X1.5
Zinc coated steel body si...
M20X1.5
30
33
20
24.3
18.00
25
27.5
34
10.0
27
77
102
50
Rod End TSNDM27X2(0)
TSNDM27X2
Zinc coated steel body si...
M27X2
41
51
30
34.8
25.00
37
40.0
50
15.0
36
110
145
70
Rod End TSNDM36X2(0)
TSNDM36X2
Zinc coated steel body si...
M36X2
50
56
35
37.7
28.00
43
46.0
58
17.0
41
125
165
80
Rod End TSNDM42X2(0)
TSNDM42X2
Zinc coated steel body si...
M42X2
55
60
40
45.1
33.00
49
53.0
65
19.0
45
142
187
91
Rod End TSNDM48X2(0)
TSNDM48X2
Zinc coated steel body si...
M48X2
65
65
50
56.6
45.00
60
65.0
75
23.0
58
162
218
117
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성