GEJ - Guide shaft - left end external thread right end internal thread type - pipe type
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gej.prj},{NB=GEJBE-D6-L25-F2-B0-P6-N3},{CODE=GEJBE},{TYPE=Tube_type},{DTOL=g6},{MAT1=GCr15},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_58HRC},{D=6},{L=25},{F=2},{B=0},{P=6},{N=3},{NN=3.000},{RR=0.3},{R=0.3 below},{LCM=},{SCM=},{BA=0},{SCM2=},{BAA=0},{BB=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
DTOL
D_tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
TOL
Dg6t
[mm]
DD
d
[mm]
RR
R
[mm]
C
[mm]
R
[mm]
LTOL
L-dimensions-tolerances
ⁿ/ₐ
WB
b
[mm]
GEJBE-D6-L25-F2-B0-P6-N3
GEJBE-D6-L25-F2-B0-P6-N3
GEJBE
Tube_type
g6
GCr15
SUJ2
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
2
0.3
0.5 below
0.3 below
0
8
GEJBC-D6-L25-F2-B0-P6-N3
GEJBC-D6-L25-F2-B0-P6-N3
GEJBC
Tube_type
g6
GCr15
SUJ2
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
2
0.3
0.5 below
0.3 below
0
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GAA_GJAA - Guide shaft - internal thread type at both ends
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성