GEFHB, GEFHBB, GEFHBG, GEFHBS, GEFB, GEFBB, GEFBG, GEFBS, GEFKB, GEFKBB, GEFKBG, GEFKBS, GEFHBM, GEFHBP, GEFHBA, GEFBA, GEFBM, GEFBP - 直齿轮 齿宽・轮毂尺寸指定型 - - 压力角20° 模数0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 -
Misumi
FA工厂自动化
54_齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/54_spur_gears/gefhb_asmtab.prj},{NB=GEFHB1.0-20-5-6-W0},{SHS=RH},{MAT=S45C},{ST=},{MOD=1.0},{MOD1=1.0},{NT=20},{B=5},{PS=6},{ALT2=},{TPC=N/A},{W=0},{H=0},{ALT1=},{ALT11=},{ALT4=},{Z=0},{J=0.0},{ALT5=},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{ALT9=},{SRG=0.0},{QTC=0},{MALT3=N/A},{ALT8=},{DIRALT8=},{ZFC=0},{ZTC=0},{U=0},{ALT6=},{LFC=0},{LTC=0},{MALT6=N/A},{ALT7=},{KFC=0},{KTC=0},{K=0.0},{ALT3=},{DIRALT3=},{QFC=0},{PPATH=gefhb/gefhb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
M
M (粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
ACSS
附件 止动螺丝
ⁿ/ₐ
U1
[mm]
U2
[mm]
F
[mm]
DD2
D2
[mm]
MM
M
[mm]
NN
N
[mm]
C
[mm]
GEFHB0.5-20-2-3-W0
GEFHB0.5-20-2-3-W0
0.5
10.0
11.0
8.75
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.0
GEFHB0.8-15-3-5-W0
GEFHB0.8-15-3-5-W0
0.8
12.0
13.6
10.00
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.0
GEFHB1.0-20-5-6-W0
GEFHB1.0-20-5-6-W0
1.0
20.0
22.0
17.50
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.0
GEFHB1.5-16-10-6-W0
GEFHB1.5-16-10-6-W0
1.5
24.0
27.0
20.25
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.0
GEFHB2.0-15-15-8-W0
GEFHB2.0-15-15-8-W0
2.0
30.0
34.0
25.00
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.0
GEFHB2.5-18-20-8-W0
GEFHB2.5-18-20-8-W0
2.5
45.0
50.0
38.75
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.0
GEFHB3.0-12-25-8-W0
GEFHB3.0-12-25-8-W0
3.0
36.0
42.0
28.50
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表