카탈로그: Draintech
생성됨: 24.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Draintech
GEARBOX RQ16 - GEARBOX RQ16
Draintech
Right angle gearbox
Powered by
CAD모델 선택
{draintech/right_angle_gearbox/gearbox_rq16_asmtab.prj},{NB=RQ 16 134 1:1 71 B5},{FC=16},{VER=},{TR=134},{RAT=1:1},{FLANGE=71 B5},{FLANGEX='71 B5','80 B5','80 B14','90 B5','90 B14','100-112 B5','100-112 B14'},{BC=32},{D1=32},{G2=122},{G3=18.0},{G4=15},{G5=80.0},{L1=114},{L3L9=2.0},{L4=132},{L6=67},{L8=0},{L10=0.0},{L11=304.0},{H2=0},{H21=0.0},{H22=0},{H23=0},{H3=0.0},{H4=0},{P1=M8x20},{M1=8},{P11=20},{P2=M10x25},{M2=10},{P22=25},{PPATH=parts/right_angle_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TR
Size G1
ⁿ/ₐ
A
A Ø H7
[mm]
BC
B-C Ø h7
[mm]
D
D Ø h7
[mm]
G6
[mm]
G7
[mm]
G8
[mm]
L6
[mm]
L12
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
P3
ⁿ/ₐ
RQ 16 86 1:1 56 B5
86
9
24
16
120
100
80
43
90
10.4
3
23
4
11
M6
RQ 16 110 1:1 63 B5
110
11
26
20
140
115
95
55
105
12.8
4
23
4
11
M8
RQ 16 134 1:1 71 B5
134
14
32
24
160
130
110
67
125
16.3
5
30
4
13
M8
RQ 16 166 1:1 71 B5
166
14
45
32
160
130
110
83
160
16.3
5
30
4
15
M8
RQ 16 200 1:1 90 B5
200
24
55
42
200
165
130
100
220
27.3
8
50
5
23
M10
RQ 16 250 1:1 132 B5
250
38
70
55
300
265
230
125
250
41.3
10
80
6
25
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GEARBOX RQ33 - GEARBOX RQ33
Draintech
22.06.2022
GEARBOX RQ30 - GEARBOX RQ30
Draintech
22.06.2022
GEARBOX RQ2 - GEARBOX RQ2
Draintech
22.06.2022
GEARBOX RQ12 - GEARBOX RQ12
Draintech
22.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성