GDE141.1U BPZ:GDE141.1U
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
Damper actuators
Air damper actuators
Rotary damper actuators non-spring return
44 lb-in: GDE..
GDE141.1U
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_us/hvacproducts/damperactuators/airdamperactuators/rotarydamperactuatorsnonspringreturn/44lbingde/gde1411u/gde141_1u_bpz_gde141_1u.prj},{NB=44 LB-IN, NSR, 2PT/FLOATING, 24VAC/DC(0)-BPZ:GDE141.1U},{SA810ID03=BPZ:GDE141.1U},{SA71015ID004=2.700},{SA71015ID006=6.600},{SA71015ID005=2.400},{SA700ID07=19.2},{SA700ID12=0.0},{SA700ID22=0.000},{SA700ID20=0.000},{SA700ID022=0.000},{SA700ID020=0.000},{SA700ID26=95},{SA700ID14=MIN},{SA700ID16=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID39=MIN},{SA700ID24=130},{SA700ID25=-25},{SA460ID03=MIN},{SA010ID12=MIN},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=54},{SA700ID37_=0},{SA700ID38_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/44045.png},{SA700ID04=44 LB-IN, NSR, 2PT/FLOATING, 24VAC/DC},{SA110ID05=GDE141.1U},{SA100ID04=electromotive},{LODLEVEL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Short Text
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Product main group
ⁿ/ₐ
SA71015ID004
Width
[인치]
SA71015ID006
Height
[인치]
SA71015ID005
Depth
[인치]
SA100ID04
Actuator type
ⁿ/ₐ
SA700ID05
nominal/operating voltage
[V]
SA700ID06
type of nominal/operating voltage
ⁿ/ₐ
SA700ID07
Minimum operatingoltage (lower functioning limit)
[V]
SA700ID08
Maximum operating voltage (upper functioning limit)
ⁿ/ₐ
SA700ID09
nominal frequency (according to DIN EN 50160)
[Hz]
SA700ID12
max. power consumption AC (in starting state)
ⁿ/ₐ
SA700ID29
degree of protection provided by enclosure
ⁿ/ₐ
SA700ID38
lock against rotation
ⁿ/ₐ
SA700ID022
min. temperature of medium
[F]
SA700ID020
max. temperature of medium
[F]
SA700ID26
allowable ambient humidity (in operation)
[% rF]
SA700ID27
condensation allowable
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Datanorm number
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Units of quantity
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Quantity per packing unit
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcExportAs
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
Uniclass code
ⁿ/ₐ
SA010ID02
Sheet number of the guideline
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Product group (series designation)
ⁿ/ₐ
BPZ:GDE141.1U
Siemens Building Technolo...
44 LB-IN, NSR, 2PT/FLOATI...
GDE141.1U
2.700
6.600
2.400
electromotive
24
AC/DC
19.2
28,8
50/60
0.0
IP54
no
0.000
0.000
95
no
BPZ:GDE141.1U
BPZ:GDE141.1U
Damper Actuator 44 lb-in,...
PCE
1
EC011290
Electric servomotor
IfcActuator.USERDEFINED
23-27 33 11
Electricalalve Actuators
Pr_75_75_18_02
24
GLB..
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성