GCF-GJCF - Guide shaft - steps at both ends external thread at boath ends with wrench type
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gcf-gjcf.prj},{NB=GCFHC-D8-L20-F10-B0-P6-M6-T10-S0-Q6-N6-BA0},{CODE=GCFHC},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um},{D=8},{L=20},{F=10},{T=10},{B=0},{S=0},{P=6.0},{Q=6.0},{MLW=-M},{M=6},{MZ=0},{MQ=0},{NLW=-N},{N=6},{NZ=0},{NQ=0},{BA=0},{MZNZ=},{MQNQ=},{LCM=},{SCM=},{SCM2=},{BAA=0},{BB=0},{ECED=},{PA=0.0},{A=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
DTOL
D_tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
TOL
Dg6t
[mm]
W
w
[mm]
WB
wb
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
LTOL
L-dimensions-tolerances
ⁿ/ₐ
GCFBE-D8-L20-F10-B0-P6-M6...
GCFBE-D8-L20-F10-B0-P6-M6...
GCFBE
Standard_type
g6
GCr15
SUJ2
High_Frequency_quenching,...
-
-0.005/-0.014
7
8
0.3 below
0.5 below
0
GCFHE-D8-L20-F10-B0-P6-M6...
GCFHE-D8-L20-F10-B0-P6-M6...
GCFHE
Standard_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
High_Frequency_quenching,...
-
-0.005/-0.014
7
8
0.3 below
0.5 below
0
GCFBC-D8-L20-F10-B0-P6-M6...
GCFBC-D8-L20-F10-B0-P6-M6...
GCFBC
Standard_type
g6
GCr15
SUJ2
High_Frequency_quenching,...
Hard_Lo,_coating_hardness...
-0.005/-0.014
7
8
0.3 below
0.5 below
0
GCFHC-D8-L20-F10-B0-P6-M6...
GCFHC-D8-L20-F10-B0-P6-M6...
GCFHC
Standard_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
High_Frequency_quenching,...
Hard_Lo,_coating_hardness...
-0.005/-0.014
7
8
0.3 below
0.5 below
0
GJCFBE-D4-L20-F5-B0-P3-M3...
GJCFBE-D4-L20-F5-B0-P3-M3...
GJCFBE
Precision_type
g6
GCr15
SUJ2
High_Frequency_quenching,...
-
-0.004/-0.012
0
0
0.2 below
0.2 below
0
GJCFHE-D4-L20-F5-B0-P3-M3...
GJCFHE-D4-L20-F5-B0-P3-M3...
GJCFHE
Precision_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
High_Frequency_quenching,...
-
-0.004/-0.012
0
0
0.2 below
0.2 below
0
GJCFBC-D4-L20-F5-B0-P3-M3...
GJCFBC-D4-L20-F5-B0-P3-M3...
GJCFBC
Precision_type
g6
GCr15
SUJ2
High_Frequency_quenching,...
Hard_Lo,_coating_hardness...
-0.004/-0.012
0
0
0.2 below
0.2 below
0
GJCFHC-D4-L20-F5-B0-P3-M3...
GJCFHC-D4-L20-F5-B0-P3-M3...
GJCFHC
Precision_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
High_Frequency_quenching,...
Hard_Lo,_coating_hardness...
-0.004/-0.012
0
0
0.2 below
0.2 below
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성