GBB-GJBB - Guide shaft - internal thread with wrench groove at both ends of left end step
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gbb-gjbb.prj},{NB=GBBHC-D8-L20-F2-P6-M3-N3-BA0},{CODE=GBBHC},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=8},{L=20},{F=2},{P=6},{MLW=-M},{M=3.0},{ML=0},{NLW=-N},{N=3},{NC=0},{NL=0},{BA=0},{MCC=},{MC=0},{MNL=},{LCM=},{SCM=},{BB=0},{ECED=},{PA=0},{A=0},{PB=0},{Z=0},{PMJG=},{AA=0},{PL=0},{CZPMJG=},{CA=0},{ZJPMJD=},{CAA=0},{CB=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
DTOL
D_tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
TOL
Dg6t
[mm]
W
w
[mm]
B
b
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
LTOL
L-dimensions-tolerances
[mm]
GBBBE-D8-L20-F2-P6-M3-N3-...
GBBBE-D8-L20-F2-P6-M3-N3-...
GBBBE
Standard_type
g6
GCr15
SUJ2
-
High_Frequency_quenching,...
-0.005/-0.014
7
8
0.3 below
0.5 below
0
GBBHE-D8-L20-F2-P6-M3-N3-...
GBBHE-D8-L20-F2-P6-M3-N3-...
GBBHE
Standard_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
High_Frequency_quenching,...
-0.005/-0.014
7
8
0.3 below
0.5 below
0
GBBBC-D8-L20-F2-P6-M3-N3-...
GBBBC-D8-L20-F2-P6-M3-N3-...
GBBBC
Standard_type
g6
GCr15
SUJ2
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.005/-0.014
7
8
0.3 below
0.5 below
0
GBBHC-D8-L20-F2-P6-M3-N3-...
GBBHC-D8-L20-F2-P6-M3-N3-...
GBBHC
Standard_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.005/-0.014
7
8
0.3 below
0.5 below
0
GJBABE-D8-L20-F2-P6-M3-N3...
GJBABE-D8-L20-F2-P6-M3-N3...
GJBABE
Precision_type
g6
GCr15
SUJ2
-
High_Frequency_quenching,...
-0.005/-0.014
7
8
0.3 below
0.5 below
0
GJBBHE-D8-L20-F2-P6-M3-N3...
GJBBHE-D8-L20-F2-P6-M3-N3...
GJBBHE
Precision_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
High_Frequency_quenching,...
-0.005/-0.014
7
8
0.3 below
0.5 below
0
GJBBBC-D8-L20-F2-P6-M3-N3...
GJBBBC-D8-L20-F2-P6-M3-N3...
GJBBBC
Precision_type
g6
GCr15
SUJ2
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.005/-0.014
7
8
0.3 below
0.5 below
0
GJBBHC-D8-L20-F2-P6-M3-N3...
GJBBHC-D8-L20-F2-P6-M3-N3...
GJBBHC
Precision_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.005/-0.014
7
8
0.3 below
0.5 below
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GEB - Guide shaft - internal thread at both ends with wrench type - pipe ty...
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성