GB815-88 A - Round nuts with drilled holes in one face
Chinese Manufacturers
SLT
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/slt/gb815-88a.prj},{NB=Nuts GB 815 M4},{GUIGE=M4},{D=4.000},{P=0.500},{DK=10.000},{DKMAX=10.000},{DKMIN=9.780},{M=3.500},{MMAX=3.500},{MMIN=3.200},{D1=1.500},{T=2.000},{B=7.000},{K=1.800},{C=0.400},{D2=2.000},{P2=0.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GUIGE
Thread specification
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DK
[mm]
DKMAX
[mm]
DKMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
C
[mm]
D2
[mm]
P2
[mm]
Nuts GB 815 M2
M2
2.000
0.250
5.500
5.500
5.320
2.000
2.000
1.750
1.000
2.000
4.000
1.000
0.200
1.200
0.200
Nuts GB 815 M2.5
M2.5
2.500
0.350
7.000
7.000
6.780
2.200
2.200
1.950
1.200
2.200
5.000
1.100
0.200
1.400
0.200
Nuts GB 815 M3
M3
3.000
0.350
8.000
8.000
7.780
2.500
2.500
2.250
1.500
1.500
5.500
1.300
0.300
1.400
0.200
Nuts GB 815 M4
M4
4.000
0.500
10.000
10.000
9.780
3.500
3.500
3.200
1.500
2.000
7.000
1.800
0.400
2.000
0.250
Nuts GB 815 M5
M5
5.000
0.500
12.000
12.000
11.730
4.200
4.200
3.900
2.000
2.500
8.000
2.100
0.400
2.000
0.250
Nuts GB 815 M6
M6
6.000
0.750
14.000
14.000
13.730
5.000
5.000
4.700
2.500
3.000
10.000
2.500
0.500
2.500
0.350
Nuts GB 815 M8
M8
8.000
1.000
18.000
18.000
17.730
6.500
6.500
6.140
3.000
3.500
13.000
3.300
0.500
3.000
0.350
Nuts GB 815 M10
M10
10.000
1.250
22.000
22.000
21.670
8.000
8.000
7.640
3.500
4.000
15.000
4.000
0.800
3.000
0.350
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성