GB/T7810-1995-uelc - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-uelc.prj},{NB=UELC305 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=3},{T=UELC305},{D=25.000},{B=38.000},{B1=46.800},{SUC=15},{SUEL=16.7},{D1=90.000},{AA=26.000},{DA=62.000},{DD=62.000},{S=16.700},{S1=30.100},{C=24.000},{CMIN=17},{CMAX=24},{CA=5.400},{CB=3.000},{PXT=E305},{ED=25.000},{ED1=42.800},{ED2=33.200},{EB2=15.900},{EH=0.800},{EA1=4.000},{ER4=0.800},{ER3=0.400},{EG=6.000},{EM=8.000},{P=1.000},{D3=33.200},{H=0.800},{R1=0.800},{R2=0.500},{A=4.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
SUC
[mm]
SUEL
[mm]
D1
[mm]
AA
[mm]
UELC201 GB/T7810-1995
2
UELC201
12.000
27.400
37.300
11.5
13.9
67.000
20.000
UELC202 GB/T7810-1995
2
UELC202
15.000
27.400
37.300
11.5
13.9
67.000
20.000
UELC203 GB/T7810-1995
2
UELC203
17.000
27.400
37.300
11.5
13.9
67.000
20.000
UELC204 GB/T7810-1995
2
UELC204
20.000
31.000
43.700
12.7
17.1
72.000
20.000
UELC205 GB/T7810-1995
2
UELC205
25.000
34.100
44.400
14.3
17.5
80.000
22.000
UELC206 GB/T7810-1995
2
UELC206
30.000
38.100
48.400
15.9
18.3
85.000
27.000
UELC207 GB/T7810-1995
2
UELC207
35.000
42.900
51.100
17.5
18.8
90.000
28.000
UELC208 GB/T7810-1995
2
UELC208
40.000
49.200
56.300
19
21.4
100.000
30.000
UELC209 GB/T7810-1995
2
UELC209
45.000
49.200
56.300
19
21.4
110.000
31.000
UELC210 GB/T7810-1995
2
UELC210
50.000
51.600
62.700
19
24.6
120.000
33.000
UELC211 GB/T7810-1995
2
UELC211
55.000
55.600
71.400
22.2
27.8
125.000
35.000
UELC212 GB/T7810-1995
2
UELC212
60.000
65.100
77.800
25.4
31
130.000
38.000
UELC213 GB/T7810-1995
2
UELC213
65.000
65.100
85.700
25.4
34.1
140.000
40.000
UELC305 GB/T7810-1995
3
UELC305
25.000
38.000
46.800
15
16.7
90.000
26.000
UELC306 GB/T7810-1995
3
UELC306
30.000
43.000
50.000
17
17.5
100.000
28.000
UELC307 GB/T7810-1995
3
UELC307
35.000
48.000
51.600
19
18.3
110.000
32.000
UELC308 GB/T7810-1995
3
UELC308
40.000
52.000
57.100
19
19.8
120.000
34.000
UELC309 GB/T7810-1995
3
UELC309
45.000
57.000
58.700
22
19.8
130.000
38.000
UELC310 GB/T7810-1995
3
UELC310
50.000
61.000
66.600
22
24.6
140.000
40.000
UELC311 GB/T7810-1995
3
UELC311
55.000
66.000
73.000
25
27.8
150.000
44.000
UELC312 GB/T7810-1995
3
UELC312
60.000
71.000
79.400
26
30.95
160.000
46.000
UELC313 GB/T7810-1995
3
UELC313
65.000
75.000
85.200
30
32.55
170.000
50.000
UELC314 GB/T7810-1995
3
UELC314
70.000
78.000
92.100
33
34.15
180.000
52.000
UELC315 GB/T7810-1995
3
UELC315
75.000
82.000
100.000
32
37.3
190.000
55.000
UELC316 GB/T7810-1995
3
UELC316
80.000
86.000
106.400
34
40.5
200.000
60.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성