GB/T17880.4-99 - 120¡ãSmall countersunk head riveted nuts
Chinese Manufacturers
HD
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hd/gb17880.4-99.prj},{NB=Riveted nuts GB/T 17880.4 M8X1.25X15},{GUIGE=M8},{D=8.000},{P=1.250},{DD=11.000},{D1=9.200},{DK=13.000},{DKMAX=13.000},{K=0.600},{R=0.300},{L=15.000},{LMAX=15.000},{L1=4.500},{D0=11.000},{H1=12.300},{HMIN=0.500},{HMAX=1.530}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GUIGE
Thread specification
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DD
[mm]
D1
[mm]
DK
[mm]
DKMAX
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
LMAX
[mm]
L1
Referrence
[mm]
D0
[mm]
H1
Referrence
[mm]
HMIN
Rivet joint thickness
[mm]
HMAX
Rivet joint thickness
[mm]
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M3
3.000
0.500
5.000
4.000
6.500
6.500
0.350
0.200
7.500
7.500
2.500
5.000
5.800
0.500
1.000
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M3
3.000
0.500
5.000
4.000
6.500
6.500
0.350
0.200
8.500
8.500
3.500
5.000
5.800
1.000
2.000
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M3
3.000
0.500
5.000
4.000
6.500
6.500
0.350
0.200
9.500
9.500
4.500
5.000
5.800
2.000
3.000
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M4
4.000
0.700
6.000
4.800
8.000
8.000
0.500
0.200
9.000
9.000
2.500
6.000
7.500
0.500
1.000
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M4
4.000
0.700
6.000
4.800
8.000
8.000
0.500
0.200
10.000
10.000
3.500
6.000
7.500
1.000
2.000
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M4
4.000
0.700
6.000
4.800
8.000
8.000
0.500
0.200
11.000
11.000
4.500
6.000
7.500
2.000
3.000
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M5
5.000
0.800
7.000
5.600
9.000
9.000
0.600
0.200
11.000
11.000
3.000
7.000
9.300
0.500
1.000
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M5
5.000
0.800
7.000
5.600
9.000
9.000
0.600
0.200
12.000
12.000
4.000
7.000
9.300
1.000
2.000
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M5
5.000
0.800
7.000
5.600
9.000
9.000
0.600
0.200
13.000
13.000
5.000
7.000
9.300
2.000
3.000
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M6
6.000
1.000
9.000
7.500
11.000
11.000
0.600
0.200
13.500
13.500
4.000
9.000
11.000
0.500
1.530
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M6
6.000
1.000
9.000
7.500
11.000
11.000
0.600
0.200
15.000
15.000
5.500
9.000
11.000
1.500
3.000
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M6
6.000
1.000
9.000
7.500
11.000
11.000
0.600
0.200
16.500
16.500
7.000
9.000
11.000
3.000
4.500
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M8
8.000
1.250
11.000
9.200
13.000
13.000
0.600
0.300
15.000
15.000
4.500
11.000
12.300
0.500
1.530
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M8
8.000
1.250
11.000
9.200
13.000
13.000
0.600
0.300
16.500
16.500
6.000
11.000
12.300
1.500
3.000
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M8
8.000
1.250
11.000
9.200
13.000
13.000
0.600
0.300
18.000
18.000
7.500
11.000
12.300
3.000
4.500
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M10
10.000
1.500
13.000
11.000
16.000
16.000
0.850
0.300
18.000
18.000
5.000
13.000
15.000
0.500
1.530
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M10
10.000
1.500
13.000
11.000
16.000
16.000
0.850
0.300
19.500
19.500
6.500
13.000
15.000
1.500
3.000
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M10
10.000
1.500
13.000
11.000
16.000
16.000
0.850
0.300
21.000
21.000
8.000
13.000
15.000
3.000
4.500
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M10
10.000
1.000
13.000
11.000
16.000
16.000
0.850
0.300
18.000
18.000
5.000
13.000
15.000
0.500
1.530
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M10
10.000
1.000
13.000
11.000
16.000
16.000
0.850
0.300
19.500
19.500
6.500
13.000
15.000
1.500
3.000
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M10
10.000
1.000
13.000
11.000
16.000
16.000
0.850
0.300
21.000
21.000
8.000
13.000
15.000
3.000
4.500
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M12
12.000
1.750
15.000
13.000
18.000
18.000
0.850
0.300
21.000
21.000
5.500
15.000
17.500
0.500
1.530
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M12
12.000
1.750
15.000
13.000
18.000
18.000
0.850
0.300
22.500
22.500
7.000
15.000
17.500
1.500
3.000
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M12
12.000
1.750
15.000
13.000
18.000
18.000
0.850
0.300
24.000
24.000
8.500
15.000
17.500
3.000
4.500
Riveted nuts GB/T 17880.4...
M12
12.000
1.500
15.000
13.000
18.000
18.000
0.850
0.300
21.000
21.000
5.500
15.000
17.500
0.500
1.530
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성