GB/T 9116.2-2000 PN25 M - 凹凸面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
金兴法兰
gb9116.2-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.2-2000/pn2.5mpa/gb9116.2-2000pn2.5mpam.prj},{NB=Flanges DN100-PN25 M GB/T 9116.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=235},{K=190},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=156},{X=149},{Y=150},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=24},{H=44},{NN=145},{NNII=145},{R=6},{B=116.0},{BII=110}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
B
法兰内径,系列I
[mm]
BII
法兰内径,系列I
[mm]
法兰 DN.10-PN25 M GB/T 9116...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
14
22
30
30
3
18.0
15
法兰 DN.15-PN25 M GB/T 9116...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
14
22
35
35
3
22.0
19
法兰 DN.20-PN25 M GB/T 9116...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
50
51
4.0
3.0
16
26
45
45
4
27.5
26
法兰 DN.25-PN25 M GB/T 9116...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
57
58
4.0
3.0
16
28
52
52
4
34.5
33
法兰 DN.32-PN25 M GB/T 9116...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
65
66
4.0
3.0
18
30
60
60
5
43.5
39
法兰 DN.40-PN25 M GB/T 9116...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
75
76
4.0
3.0
18
32
70
70
5
49.5
46
法兰 DN.50-PN25 M GB/T 9116...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
87
88
4.0
3.0
20
34
84
84
5
61.5
59
法兰 DN.65-PN25 M GB/T 9116...
65
76.1
76
185
145
18
8
M16
118
109
110
4.0
3.0
22
38
104
104
6
77.5
78
法兰 DN.80-PN25 M GB/T 9116...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
120
121
4.0
3.0
24
40
118
118
6
90.5
91
法兰 DN.100-PN25 M GB/T 911...
100
114.3
108
235
190
22
8
M20
156
149
150
4.5
3.5
24
44
145
145
6
116.0
110
法兰 DN.125-PN25 M GB/T 911...
125
139.7
133
270
220
26
8
M24
184
175
176
4.5
3.5
26
48
170
170
6
141.5
135
法兰 DN.150-PN25 M GB/T 911...
150
168.3
159
300
250
26
8
M24
211
203
204
4.5
3.5
28
52
200
200
8
170.5
161
法兰 DN.200-PN25 M GB/T 911...
200
219.1
219
360
310
26
12
M24
266
259
260
4.5
3.5
30
52
256
256
8
221.5
222
法兰 DN.250-PN25 M GB/T 911...
250
273.0
273
425
370
30
12
M27
319
312
313
4.5
3.5
32
60
310
310
10
276.5
276
法兰 DN.300-PN25 M GB/T 911...
300
323.9
325
485
430
30
16
M27
370
363
364
4.5
3.5
34
67
364
364
10
327.5
328
法兰 DN.350-PN25 M GB/T 911...
350
355.6
377
555
490
33
16
M30
429
421
422
5.0
4.0
38
72
418
430
10
359.5
381
法兰 DN.400-PN25 M GB/T 911...
400
406.4
426
620
550
36
16
M33
480
473
474
5.0
4.0
40
78
472
492
10
411.0
430
法兰 DN.450-PN25 M GB/T 911...
450
457.0
480
670
600
36
20
M33
548
523
524
5.0
4.0
46
84
520
542
12
462.0
485
法兰 DN.500-PN25 M GB/T 911...
500
508.0
530
730
660
36
20
M33
609
575
576
5.0
4.0
48
90
580
602
12
513.5
535
法兰 DN.600-PN25 M GB/T 911...
600
610.0
630
845
770
39
20
M36
720
675
676
5.0
4.0
58
100
684
704
12
616.5
636
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T9119-2000 PN2.5 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle 5917 - ANSI Sch 40S SR elbow welded - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
GB/T 9115.3-2000 PN25 TG - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
2.25 - ELBOW 90°
VDL
08.03.2023
Modèle 5637 - ISO eccentric reducer, thickness 3 mm - Stainless steel 1.430...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 5956 - Class 150 SW flange Sch 40S - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
GB/T 9115.3-2000 PN160 T - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle 5723 - Plain welding flange - Type 01B - Stainless steel 1.4307 - 1....
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
17.05.2021
Modèle 5726 - Lapped flange for metric pipe - Type 02A - Stainless steel 1....
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02.04.2024
Modèle 5724 - Plain welding flange for metric pipe - Type 01A - Stainless s...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
17.05.2021
Modèle 5743 - Bride à collerette ISO - Type 11 B - Schedule 10S - Inox 1.43...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 5745 - Bride plate à souder ISO - Série amincie - Type 01A - Inox 1....
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
GB/T9121.2-2000 PN25 F - 凹凸面平焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9121.2-2000 PN40 F - 凹凸面平焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表