GB/T 9116.2-2000 PN150 MF - 凹凸面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
金兴法兰
gb9116.2-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.2-2000/pn15.0mpa/gb9116.2-2000pn15.0mpamf.prj},{NB=Flanges DN100-PN150 MF GB/T 9116.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=141.3},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=44.5},{H=70},{NN=159},{B=116.0},{PPATH=gb9116.2-2000pn15.0mf.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
B
法兰内径,当DN﹥300时,由用户规定
[mm]
法兰 DN.15-PN150 MF GB/T 91...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
7
5
22.5
32
38
22.0
法兰 DN.20-PN150 MF GB/T 91...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
7
5
25.5
35
44
28.0
法兰 DN.25-PN150 MF GB/T 91...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
7
5
29.0
41
52
34.5
法兰 DN.32-PN150 MF GB/T 91...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
7
5
29.0
41
64
43.5
法兰 DN.40-PN150 MF GB/T 91...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
7
5
32.0
44
70
49.5
法兰 DN.50-PN150 MF GB/T 91...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
7
5
38.5
57
105
62.0
法兰 DN.65-PN150 MF GB/T 91...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
7
5
41.5
64
124
74.5
法兰 DN.80-PN150 MF GB/T 91...
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
138.0
127.0
128.5
7
5
38.5
54
127
90.5
法兰 DN.100-PN150 MF GB/T 9...
100
141.3
290
235.0
32.5
8
M30
168.0
157.5
159.0
7
5
44.5
70
159
116.0
法兰 DN.125-PN150 MF GB/T 9...
125
139.7
350
279.5
35.5
8
M33
197.0
186.0
187.5
7
5
51.0
79
190
143.5
法兰 DN.150-PN150 MF GB/T 9...
150
168.3
380
317.5
32.5
12
M30
227.0
216.0
217.5
7
5
56.0
86
235
170.5
法兰 DN.200-PN150 MF GB/T 9...
200
219.1
470
393.5
39.0
12
M36
281.0
270.0
271.5
7
5
63.5
102
298
221.5
法兰 DN.250-PN150 MF GB/T 9...
250
273.0
545
470.0
39.0
16
M36
335.0
324.0
325.5
7
5
70.0
108
368
276.0
法兰 DN.300-PN150 MF GB/T 9...
300
323.9
610
533.5
39.0
20
M36
392.0
381.0
382.5
7
5
79.5
117
419
327.0
法兰 DN.350-PN150 MF GB/T 9...
350
355.6
640
559.0
42.0
20
M39
424.0
413.0
414.5
7
5
86.0
130
451
359.0
法兰 DN.400-PN150 MF GB/T 9...
400
406.4
705
616.0
45.0
20
M42
481.0
470.0
471.5
7
5
89.0
133
508
410.5
法兰 DN.450-PN150 MF GB/T 9...
450
457.0
785
686.0
51.0
20
M48
544.0
533.5
535.0
7
5
102.0
152
565
462.0
法兰 DN.500-PN150 MF GB/T 9...
500
508.0
855
749.5
55.0
20
M52
595.0
584.5
586.0
7
5
108.0
159
672
513.0
法兰 DN.600-PN150 MF GB/T 9...
600
610.0
1040
901.5
68.0
20
M64
703.5
692.5
694.0
7
5
140.0
203
749
616.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9115.1-2000 PN6 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
ISORIA 10 with Actuator SQ AUMA Configured -BIM Data - 带定心垫片和弹性衬里 AMRING 的蝶...
KSB
14.04.2024
ISORIA 10 with ACTAIR NG - 带定心垫片和弹性衬里 AMRING 的蝶阀
KSB
11.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表