GB/T 9115.3-2000 PN50 G - Steel pipe welding neck flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.3-2000
pn5.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.3-2000/pn5.0mpa/gb9115.3-2000pn5.0mpag.prj},{NB=Flanges DN100-PN50 G GB/T 9115.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=255},{K=200.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{Z=130.5},{W=132.0},{F1=7},{F2=5},{C=32.0},{H=86},{NN=146},{R=0},{B=102.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
Z
hermetic face
[mm]
W
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia. of flanges;when DN>300 B is confirmed by user.
[mm]
Flanges DN15-PN50 G GB/T ...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
46.0
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
14.5
52
38
0
16.0
Flanges DN20-PN50 G GB/T ...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
54.0
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
16.0
57
48
0
21.0
Flanges DN25-PN50 G GB/T ...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
62.0
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
17.5
62
54
0
26.5
Flanges DN32-PN50 G GB/T ...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
73.0
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
19.5
65
64
0
35.0
Flanges DN40-PN50 G GB/T ...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
84.0
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
21.0
68
70
0
41.0
Flanges DN50-PN50 G GB/T ...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
103.0
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
22.5
70
84
0
52.5
Flanges DN65-PN50 G GB/T ...
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
116.0
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
25.5
76
100
0
62.5
Flanges DN80-PN50 G GB/T ...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
138.0
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
29.0
79
118
0
78.0
Flanges DN100-PN50 G GB/T...
100
114.3
255
200.0
22.0
8
M20
168.0
157.5
159.0
130.5
132.0
7
5
32.0
86
146
0
102.5
Flanges DN125-PN50 G GB/T...
125
141.3
280
235.0
22.0
8
M20
197.0
186.0
187.5
159.0
160.5
7
5
35.0
98
178
0
128.0
Flanges DN150-PN50 G GB/T...
150
168.3
320
270.0
22.0
12
M20
227.0
216.0
217.5
189.0
190.5
7
5
37.0
98
206
0
154.0
Flanges DN200-PN50 G GB/T...
200
219.1
380
330.0
26.0
12
M24
281.0
270.0
271.5
236.5
238.0
7
5
41.5
111
260
0
202.5
Flanges DN250-PN50 G GB/T...
250
273.0
445
387.5
29.5
16
M27
335.0
324.0
325.5
284.5
286.0
7
5
48.0
117
321
0
254.5
Flanges DN300-PN50 G GB/T...
300
323.9
520
451.0
32.5
16
M30
392.0
381.0
382.5
341.5
343.0
7
5
51.0
130
375
10
305.0
Flanges DN350-PN50 G GB/T...
350
355.6
585
514.5
32.5
20
M30
424.0
413.0
414.5
373.0
374.5
7
5
54.0
143
426
10
335.5
Flanges DN400-PN50 G GB/T...
400
406.4
650
571.5
35.5
20
M33
481.0
470.0
471.5
424.0
425.5
7
5
57.5
146
483
10
386.0
Flanges DN450-PN50 G GB/T...
450
457.0
710
628.5
35.5
24
M33
544.0
533.5
535.0
487.5
489.0
7
5
60.5
159
533
10
437.0
Flanges DN500-PN50 G GB/T...
500
508.0
775
686.0
35.5
24
M33
595.0
584.5
586.0
532.0
533.5
7
5
63.5
162
587
10
488.0
Flanges DN600-PN50 G GB/T...
600
610.0
915
813.0
42.0
24
M39
703.5
692.5
694.0
640.0
641.5
7
5
70.0
168
702
10
590.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성