GB/T 9115.1-2000 PN150 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.1-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn15.0mpa/gb9115.1-2000pn15.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN150 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=157.5},{F=7},{C=44.5},{H=114},{NN=159},{B=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia. of flanges;B is confirm by user
[mm]
Flanges DN15-PN150 RF GB/...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
35.0
7
22.5
60
38
15
Flanges DN20-PN150 RF GB/...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
43.0
7
25.5
70
44
20
Flanges DN25-PN150 RF GB/...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
51.0
7
29.0
73
52
25
Flanges DN32-PN150 RF GB/...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
63.5
7
29.0
73
64
32
Flanges DN40-PN150 RF GB/...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
73.0
7
32.0
83
70
40
Flanges DN50-PN150 RF GB/...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
92.0
7
38.5
102
105
50
Flanges DN65-PN150 RF GB/...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
105.0
7
41.5
105
124
65
Flanges DN80-PN150 RF GB/...
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
127.0
7
38.5
102
127
80
Flanges DN100-PN150 RF GB...
100
114.3
290
235.0
32.5
8
M30
157.5
7
44.5
114
159
100
Flanges DN125-PN150 RF GB...
125
141.3
350
279.5
35.5
8
M33
186.0
7
51.0
127
190
125
Flanges DN150-PN150 RF GB...
150
168.3
380
317.5
32.5
12
M30
216.0
7
56.0
140
235
150
Flanges DN200-PN150 RF GB...
200
219.1
470
393.5
39.0
12
M36
270.0
7
63.5
162
298
200
Flanges DN250-PN150 RF GB...
250
273.0
545
470.0
39.0
16
M36
324.0
7
70.0
184
368
250
Flanges DN300-PN150 RF GB...
300
323.9
610
533.5
39.0
20
M36
381.0
7
79.5
200
419
300
Flanges DN350-PN150 RF GB...
350
355.6
640
559.0
42.0
20
M39
413.0
7
86.0
213
451
350
Flanges DN400-PN150 RF GB...
400
406.4
705
616.0
45.0
20
M42
470.0
7
89.0
216
508
400
Flanges DN450-PN150 RF GB...
450
457.0
785
686.0
51.0
20
M48
533.5
7
102.0
229
565
450
Flanges DN500-PN150 RF GB...
500
508.0
855
749.5
55.0
20
M52
584.5
7
108.0
248
672
500
Flanges DN600-PN150 RF GB...
600
610.0
1040
901.5
68.0
20
M64
692.5
7
140.0
267
749
600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성