GB/T 9114-2000 PN110 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
LIANGYU
gb9114-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liangyu/gb9114-2000/pn11.0mpa/gb9114-2000pn11.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN110 RF(NPT) GB/T 9114-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=275},{K=216.0},{L=26.0},{N=8},{M=M24},{D=157.5},{F=7},{C=38.5},{H=54},{NN=152},{T=41},{V=118.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
T
min;length of screw thread
[mm]
V
min;dia. of immerge hole
[mm]
Flanges DN15-PN110 RF(NPT...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
35.0
7
14.5
22
38
16
24.0
Flanges DN20-PN110 RF(NPT...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
43.0
7
16.0
25
48
16
29.0
Flanges DN25-PN110 RF(NPT...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
51.0
7
17.5
27
54
18
36.0
Flanges DN32-PN110 RF(NPT...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
63.5
7
21.0
29
64
21
45.0
Flanges DN40-PN110 RF(NPT...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
73.0
7
22.5
32
70
22
51.0
Flanges DN50-PN110 RF(NPT...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
92.0
7
25.5
37
84
29
64.0
Flanges DN65-PN110 RF(NPT...
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
105.0
7
29.0
41
100
32
76.5
Flanges DN80-PN110 RF(NPT...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
127.0
7
32.0
46
117
35
92.5
Flanges DN100-PN110 RF(NP...
100
114.3
275
216.0
26.0
8
M24
157.5
7
38.5
54
152
41
118.0
Flanges DN125-PN110 RF(NP...
125
141.3
330
267.0
29.5
8
M27
186.0
7
44.5
60
189
48
145.0
Flanges DN150-PN110 RF(NP...
150
168.3
355
292.0
29.5
12
M27
216.0
7
48.0
67
222
51
171.5
Flanges DN200-PN110 RF(NP...
200
219.1
420
349.0
32.5
12
M30
270.0
7
55.5
76
273
57
222.5
Flanges DN250-PN110 RF(NP...
250
273.0
510
432.0
35.5
16
M33
324.0
7
63.5
86
343
65
276.5
Flanges DN300-PN110 RF(NP...
300
323.9
560
489.0
35.5
20
M33
381.0
7
67.5
92
400
70
329.0
Flanges DN350-PN110 RF(NP...
350
355.6
605
527.0
39.0
20
M36
413.0
7
70.0
94
432
73
360.5
Flanges DN400-PN110 RF(NP...
400
406.4
685
603.0
42.0
20
M39
470.0
7
76.5
106
495
78
411.5
Flanges DN450-PN110 RF(NP...
450
457.0
745
654.0
45.0
20
M42
533.5
7
83.0
117
546
79
462.5
Flanges DN500-PN110 RF(NP...
500
508.0
815
724.0
45.0
24
M42
584.5
7
89.0
127
610
82
513.0
Flanges DN600-PN110 RF(NP...
600
610.0
940
838.0
51.0
24
M48
692.5
7
102.0
140
718
92
614.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type 8M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
20.11.2023
GB/T9122-2000 PN16 - Loose plate steel pipe flanges with lapped end
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN6 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN16 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN10 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성