GB/T 9113.4-2000 PN420 RJ - Integral steel pipe flanges with ring-joint face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.4-2000
pn42.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.4-2000/pn42.0mpa/gb9113.4-2000pn42.0mpa.prj},{NB=GB/T9113.4-2000 65PN42.0MPa(RJ)},{IDNR=},{DN=65},{D=265},{K=197.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{GN=R28},{J=149.0},{P=111.12},{E=9.52},{F=13.49},{R1=1.5},{C=57.5},{NN=114},{S=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
D
outer dia. of flanges
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
GN
groove number
ⁿ/ₐ
J
min
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R1
max
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
S
approximation;distance of two flanges
[mm]
GB/T9113.4-2000 15PN42.0M...
15
135
89.0
22.0
4
M20
R13
65.0
42.88
6.35
8.74
0.8
30.5
43
4
GB/T9113.4-2000 20PN42.0M...
20
140
95.0
22.0
4
M20
R16
73.0
50.80
6.35
8.74
0.8
32.0
51
4
GB/T9113.4-2000 25PN42.0M...
25
160
108.0
26.0
4
M24
R18
82.5
60.32
6.35
8.74
0.8
35.0
57
4
GB/T9113.4-2000 32PN42.0M...
32
185
130.0
29.5
4
M27
R21
102.0
72.24
7.92
11.91
0.8
38.5
73
3
GB/T9113.4-2000 40PN42.0M...
40
205
146.0
32.5
4
M30
R23
114.0
82.55
7.92
11.91
0.8
44.5
79
3
GB/T9113.4-2000 50PN42.0M...
50
235
171.5
29.5
8
M27
R26
133.0
101.60
7.92
11.91
0.8
51.0
95
3
GB/T9113.4-2000 65PN42.0M...
65
265
197.0
32.5
8
M30
R28
149.0
111.12
9.52
13.49
1.5
57.5
114
3
GB/T9113.4-2000 80PN42.0M...
80
305
228.5
35.5
8
M33
R32
168.0
127.00
9.52
13.49
1.5
67.0
133
3
GB/T9113.4-2000 100PN42.0...
100
355
273.0
42.0
8
M39
R38
203.0
157.18
11.13
16.66
1.5
76.5
165
4
GB/T9113.4-2000 125PN42.0...
125
420
324.0
48.0
8
M45
R42
241.0
190.50
12.70
19.84
1.5
92.5
203
4
GB/T9113.4-2000 150PN42.0...
150
485
368.5
55.0
8
M52
R47
279.0
228.60
12.70
19.84
1.5
108.0
235
4
GB/T9113.4-2000 200PN42.0...
200
550
438.0
55.0
12
M52
R51
340.0
279.40
14.27
23.01
1.5
127.0
305
5
GB/T9113.4-2000 250PN42.0...
250
675
539.5
68.0
12
M64
R55
425.0
342.90
17.48
30.18
2.4
165.5
375
6
GB/T9113.4-2000 300PN42.0...
300
760
619.0
74.0
12
M70
R60
495.0
406.40
17.48
33.32
2.4
184.5
441
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성