GB/T 9113.4-2000 PN150 RJ - Integral steel pipe flanges with ring-joint face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.4-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.4-2000/pn15.0mpa/gb9113.4-2000pn15.0mpa.prj},{NB=GB/T9113.4-2000 100PN15.0MPa(RJ)},{IDNR=},{DN=100},{D=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{GN=R37},{J=181.0},{P=149.22},{E=7.92},{F=11.91},{R1=0.8},{C=44.5},{NN=159},{S=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
D
outer dia. of flanges
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
GN
groove number
ⁿ/ₐ
J
min
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R1
max
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
S
approximation;distance of two flanges
[mm]
GB/T9113.4-2000 15PN15.0M...
15
120
82.5
22.0
4
M20
R12
60.5
39.67
6.35
8.74
0.8
22.5
38
4
GB/T9113.4-2000 20PN15.0M...
20
130
89.0
22.0
4
M20
R14
66.5
44.45
6.35
8.74
0.8
25.5
44
4
GB/T9113.4-2000 25PN15.0M...
25
150
101.5
26.0
4
M24
R16
71.5
50.80
6.35
8.74
0.8
29.0
52
4
GB/T9113.4-2000 32PN15.0M...
32
160
111.0
26.0
4
M24
R18
81.0
60.32
6.35
8.74
0.8
29.0
64
4
GB/T9113.4-2000 40PN15.0M...
40
180
124.0
29.5
4
M27
R20
92.0
68.28
6.35
8.74
0.8
32.0
70
4
GB/T9113.4-2000 50PN15.0M...
50
215
165.0
26.0
8
M24
R24
124.0
95.25
7.92
11.91
0.8
38.5
105
3
GB/T9113.4-2000 65PN15.0M...
65
245
190.5
29.5
8
M27
R27
137.0
107.95
7.92
11.91
0.8
41.5
124
3
GB/T9113.4-2000 80PN15.0M...
80
240
190.5
26.0
8
M24
R31
156.0
123.82
7.92
11.91
0.8
38.5
127
4
GB/T9113.4-2000 100PN15.0...
100
290
235.0
32.5
8
M30
R37
181.0
149.22
7.92
11.91
0.8
44.5
159
4
GB/T9113.4-2000 125PN15.0...
125
350
279.5
35.5
8
M33
R41
216.0
180.98
7.92
11.91
0.8
51.0
190
4
GB/T9113.4-2000 150PN15.0...
150
380
317.5
32.5
12
M30
R45
241.0
211.12
7.92
11.91
0.8
56.0
235
4
GB/T9113.4-2000 200PN15.0...
200
470
393.5
39.0
12
M36
R49
308.0
269.88
7.92
11.91
0.8
63.5
298
4
GB/T9113.4-2000 250PN15.0...
250
545
470.0
39.0
16
M36
R53
362.0
323.85
7.92
11.91
0.8
70.0
368
4
GB/T9113.4-2000 300PN15.0...
300
610
533.5
39.0
20
M36
R57
419.0
381.00
7.92
11.91
0.8
79.5
419
4
GB/T9113.4-2000 350PN15.0...
350
640
559.0
42.0
20
M39
R62
467.0
419.10
11.13
16.66
1.5
86.0
451
4
GB/T9113.4-2000 400PN15.0...
400
705
616.0
45.0
20
M42
R66
524.0
469.90
11.13
16.66
1.5
89.0
508
4
GB/T9113.4-2000 450PN15.0...
450
785
686.0
51.0
20
M48
R70
594.0
533.40
12.70
19.84
1.5
102.0
565
5
GB/T9113.4-2000 500PN15.0...
500
855
749.5
55.0
20
M52
R74
648.0
584.20
12.70
19.84
1.5
108.0
672
5
GB/T9113.4-2000 600PN15.0...
600
1040
901.5
68.0
20
M64
R78
772.0
692.15
15.88
26.97
2.4
140.0
749
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성