GB/T 9113.3-2000 PN25 G - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.3-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.3-2000/pn2.5mpa/gb9113.3-2000pn2.5mpagroove.prj},{NB=GB/T9113.3-2000 250PN2.5MPa(G)},{IDNR=},{DN=250},{DD=425},{K=370},{L=30},{N=12},{M=M27},{D=330},{X=312},{Y=313},{Z=291},{W=292},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=32},{NN=304},{R=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
GB/T9113.3-2000 10PN2.5MP...
10
90
60
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
14
28
3
GB/T9113.3-2000 15PN2.5MP...
15
95
65
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
14
32
3
GB/T9113.3-2000 20PN2.5MP...
20
105
75
14
4
M12
56
50
51
35
36
4.0
3.0
16
40
4
GB/T9113.3-2000 25PN2.5MP...
25
115
85
14
4
M12
65
57
58
42
43
4.0
3.0
16
50
4
GB/T9113.3-2000 32PN2.5MP...
32
140
100
18
4
M16
76
65
66
50
51
4.0
3.0
18
60
5
GB/T9113.3-2000 40PN2.5MP...
40
150
110
18
4
M16
84
75
76
60
61
4.0
3.0
18
70
5
GB/T9113.3-2000 50PN2.5MP...
50
165
125
18
4
M16
99
87
88
72
73
4.0
3.0
20
84
5
GB/T9113.3-2000 65PN2.5MP...
65
185
145
18
8
M16
118
109
110
94
95
4.0
3.0
22
104
6
GB/T9113.3-2000 80PN2.5MP...
80
200
160
18
8
M16
132
120
121
105
106
4.0
3.0
24
120
6
GB/T9113.3-2000 100PN2.5M...
100
235
190
22
8
M20
156
149
150
128
129
4.5
3.5
24
142
6
GB/T9113.3-2000 125PN2.5M...
125
270
220
26
8
M24
184
175
176
154
155
4.5
3.5
26
162
6
GB/T9113.3-2000 150PN2.5M...
150
300
250
26
8
M24
211
203
204
182
183
4.5
3.5
28
192
8
GB/T9113.3-2000 200PN2.5M...
200
360
310
26
12
M24
274
259
260
238
239
4.5
3.5
30
252
8
GB/T9113.3-2000 250PN2.5M...
250
425
370
30
12
M27
330
312
313
291
292
4.5
3.5
32
304
10
GB/T9113.3-2000 300PN2.5M...
300
485
430
30
16
M27
389
363
364
342
343
4.5
3.5
34
364
10
GB/T9113.3-2000 350PN2.5M...
350
555
490
33
16
M30
448
421
422
394
395
5.0
4.0
38
418
10
GB/T9113.3-2000 400PN2.5M...
400
620
550
36
16
M33
503
473
474
446
447
5.0
4.0
40
472
10
GB/T9113.3-2000 450PN2.5M...
450
670
600
36
20
M33
548
523
524
496
497
5.0
4.0
46
520
12
GB/T9113.3-2000 500PN2.5M...
500
730
660
36
20
M33
609
575
576
548
549
5.0
4.0
48
580
12
GB/T9113.3-2000 600PN2.5M...
600
845
770
39
20
M36
720
675
676
648
649
5.0
4.0
58
684
12
GB/T9113.3-2000 700PN2.5M...
700
960
875
42
24
M39
820
777
778
750
751
5.0
4.0
50
780
12
GB/T9113.3-2000 800PN2.5M...
800
1085
990
48
24
M45
928
882
883
855
856
5.0
4.0
54
882
12
GB/T9113.3-2000 900PN2.5M...
900
1185
1090
48
28
M45
1028
987
988
960
961
5.0
4.0
58
982
12
GB/T9113.3-2000 1000PN2.5...
1000
1320
1210
55
28
M52
1140
1092
1094
1060
1062
6.0
5.0
62
1086
12
GB/T9113.3-2000 1200PN2.5...
1200
1530
1420
55
32
M52
1350
1292
1294
1260
1262
6.0
5.0
70
1296
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表