GB/T 9113.2-2000 PN40 M - Integral steel pipe flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.2-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn4.0mpa/gb9113.2-2000pn4.0mpamale.prj},{NB=GB/T9113.2-2000 100PN4.0MPa(M)},{IDNR=},{DN=100},{DD=235},{K=190},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=156},{X=149},{Y=150},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=24},{NN=142},{R=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thick of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
GB/T9113.2-2000 10PN4.0MP...
10
90
60
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
14
28
3
GB/T9113.2-2000 15PN4.0MP...
15
95
65
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
14
32
3
GB/T9113.2-2000 20PN4.0MP...
20
105
75
14
4
M12
56
50
51
4.0
3.0
16
40
4
GB/T9113.2-2000 25PN4.0MP...
25
115
85
14
4
M12
65
57
58
4.0
3.0
16
50
4
GB/T9113.2-2000 32PN4.0MP...
32
140
100
18
4
M16
76
65
66
4.0
3.0
18
60
5
GB/T9113.2-2000 40PN4.0MP...
40
150
110
18
4
M16
84
75
76
4.0
3.0
18
70
5
GB/T9113.2-2000 50PN4.0MP...
50
165
125
18
4
M16
99
87
88
4.0
3.0
20
84
5
GB/T9113.2-2000 65PN4.0MP...
65
185
145
18
8
M16
118
109
110
4.0
3.0
22
104
6
GB/T9113.2-2000 80PN4.0MP...
80
200
160
18
8
M16
132
120
121
4.0
3.0
24
120
6
GB/T9113.2-2000 100PN4.0M...
100
235
190
22
8
M20
156
149
150
4.5
3.5
24
142
6
GB/T9113.2-2000 125PN4.0M...
125
270
220
26
8
M24
184
175
176
4.5
3.5
26
162
6
GB/T9113.2-2000 150PN4.0M...
150
300
250
26
8
M24
211
203
204
4.5
3.5
28
192
8
GB/T9113.2-2000 200PN4.0M...
200
375
320
30
12
M27
284
259
260
4.5
3.5
34
254
8
GB/T9113.2-2000 250PN4.0M...
250
450
385
33
12
M30
345
312
313
4.5
3.5
38
312
10
GB/T9113.2-2000 300PN4.0M...
300
515
450
33
16
M30
409
363
364
4.5
3.5
42
378
10
GB/T9113.2-2000 350PN4.0M...
350
580
510
36
16
M33
465
421
422
5.0
4.0
46
432
10
GB/T9113.2-2000 400PN4.0M...
400
660
585
39
16
M36
535
473
474
5.0
4.0
50
498
10
GB/T9113.2-2000 450PN4.0M...
450
685
610
39
20
M36
560
523
524
5.0
4.0
57
522
12
GB/T9113.2-2000 500PN4.0M...
500
755
670
42
20
M39
615
575
576
5.0
4.0
57
576
12
GB/T9113.2-2000 600PN4.0M...
600
890
795
48
20
M45
735
675
676
5.0
4.0
72
686
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EKN welded steel type PN25
VAG
03.06.2024
RIKO-E PN40
VAG
03.06.2024
GB/T 9113.2-2000 PN40 MF - Integral steel pipe flanges with male and female...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN40 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN50 M - Integral steel pipe flanges with male and female ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-709 - Welding neck flange DIN 2635 / EN 1092-1 Typ 11 PN 40
Springmann
02.08.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성