GB/T 9113.1-2000 PN20 FF - Integral steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.1-2000
pn2.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn2.0mpa/gb9113.1-2000pn2.0mpaff.prj},{NB=GB/T9113.1 125PN2.0MPa(FF)},{IDNR=},{DN=125},{DD=255},{K=216.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=186.0},{F=2},{C=24.0},{NN=164},{R=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
DD=Capital d
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
screw thread standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
NN=Capital n
[mm]
R
[mm]
GB/T9113.1 25PN2.0MPa(FF)
25
110
79.5
16.0
4
M14
51.0
2
11.5
49
GB/T9113.1 32PN2.0MPa(FF)
32
120
89.0
16.0
4
M14
63.5
2
13.0
59
GB/T9113.1 40PN2.0MPa(FF)
40
130
98.5
16.0
4
M14
73.0
2
14.5
65
GB/T9113.1 50PN2.0MPa(FF)
50
150
120.5
18.0
4
M16
92.0
2
16.0
78
GB/T9113.1 65PN2.0MPa(FF)
65
180
139.5
18.0
4
M16
105.0
2
17.5
90
GB/T9113.1 80PN2.0MPa(FF)
80
190
152.5
18.0
4
M16
127.0
2
19.5
108
GB/T9113.1 100PN2.0MPa(FF...
100
230
190.5
18.0
8
M16
157.5
2
24.0
135
GB/T9113.1 125PN2.0MPa(FF...
125
255
216.0
22.0
8
M20
186.0
2
24.0
164
GB/T9113.1 150PN2.0MPa(FF...
150
280
241.5
22.0
8
M20
216.0
2
25.5
192
GB/T9113.1 200PN2.0MPa(FF...
200
345
298.5
22.0
8
M20
270.0
2
29.0
246
GB/T9113.1 250PN2.0MPa(FF...
250
405
362.0
26.0
12
M24
324.0
2
30.5
305
GB/T9113.1 300PN2.0MPa(FF...
300
485
432.0
26.0
12
M24
381.0
2
32.0
365
10
GB/T9113.1 350PN2.0MPa(FF...
350
535
476.0
29.5
12
M27
413.0
2
35.0
400
10
GB/T9113.1 400PN2.0MPa(FF...
400
600
540.0
29.5
16
M27
470.0
2
37.0
457
10
GB/T9113.1 450PN2.0MPa(FF...
450
635
578.0
32.5
16
M30
533.5
2
40.0
505
10
GB/T9113.1 500PN2.0MPa(FF...
500
700
635.0
32.5
20
M30
584.5
2
43.0
559
10
GB/T9113.1 600PN2.0MPa(FF...
600
815
749.5
35.5
20
M33
692.5
2
48.0
664
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성