카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
GB.04 - Guide Bushing steel with shoulder
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
Guide Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/b2/gb_04.prj},{NB=GB.04.032},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDNR=},{L1=93},{L2=30},{L3=63},{DD7=79.7},{DD6=67},{DD4=53},{DD3=56},{DD2=48},{DD1=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DD7
rapidly changing examined pins
[mm]
DD6
precision examined pins
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
GB.04.019
SF Bordignon GmbH
59
23
36
64.7
52
39
40
32
19
GB.04.020
SF Bordignon GmbH
59
23
36
64.7
52
39
40
32
20
GB.04.024
SF Bordignon GmbH
79
23
56
72.7
60
46
48
40
24
GB.04.025
SF Bordignon GmbH
79
23
56
72.7
60
46
48
40
25
GB.04.030
SF Bordignon GmbH
93
30
63
79.7
67
53
56
48
30
GB.04.032
SF Bordignon GmbH
93
30
63
79.7
67
53
56
48
32
GB.04.038
SF Bordignon GmbH
108
37
71
89.7
77
63
66
58
38
GB.04.040
SF Bordignon GmbH
108
37
71
89.7
77
63
66
58
40
GB.04.048
SF Bordignon GmbH
127
47
80
103.7
91
77
80
70
48
GB.04.050
SF Bordignon GmbH
127
47
80
103.7
91
77
80
70
50
GB.04.060
SF Bordignon GmbH
150
60
90
118.7
106
92
95
85
60
GB.04.063
SF Bordignon GmbH
150
60
90
118.7
106
92
95
85
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성