目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
gag01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
导向轴
GAG01_07 导向轴-一端外螺纹一端内螺纹型带通孔型-普通级
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/daoxiangzhou/gag01/gag01.prj},{NB=GAG01-D8-L20-Z2-B0-P3-N3-F4(33N/AN/A0N/A00)},{CODE=GAG01},{LX1=A},{DGC=g6},{YD=YD1},{D=8},{L=20},{Z=2},{B=0},{P=3},{N=3},{F=4},{ZJLC=N/A},{ZJNC=N/A},{NC=0},{ZJPCPD=N/A},{PC=0},{PD=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
CZ1
国标材质
ⁿ/ₐ
CZ2
相当材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
TOL
D公差
[mm]
DD
d
[mm]
C
[mm]
GAG01-D8-L20-Z2-B0-P3-N3-...
带通孔型普通级
g6
GCr15
SUJ2
高频淬火 淬火硬度Gcr15,HRC56~,9Cr...
/
-0.005,-0.014
3
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表