GADT-019 - 線性滾珠襯套(滾珠套標準長)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
線性運動
線性趁套和滾珠導件
線性襯套
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/linear_motion/linear_bushings_and_ball_guide/linear_bushings/gadt-019.prj},{NB=GADT-019-A-10},{ROHS=YES},{TYPE=GADT-019-A},{D1=10},{D2=19},{L=29},{L1=10.8},{B=19.4},{W=1.30},{D3=18.0},{R=0.4},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
HA
硬度
ⁿ/ₐ
D1
軸徑
[mm]
L
襯套長
[mm]
L1
滾珠套長
[mm]
GADT-019-A-5
GADT-019-A-5
YES
SUJ2
HRC58
5
15
5.9
GADT-019-A-6
GADT-019-A-6
YES
SUJ2
HRC58
6
19
8.3
GADT-019-A-8
GADT-019-A-8
YES
SUJ2
HRC58
8
24
8.8
GADT-019-A-10
GADT-019-A-10
YES
SUJ2
HRC58
10
29
10.8
GADT-019-A-12
GADT-019-A-12
YES
SUJ2
HRC58
12
30
10.4
GADT-019-A-13
GADT-019-A-13
YES
SUJ2
HRC58
13
32
11.4
GADT-019-A-16
GADT-019-A-16
YES
SUJ2
HRC58
16
37
12.8
GADT-019-A-20
GADT-019-A-20
YES
SUJ2
HRC58
20
42
14.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表