GADT-002 - 標準型
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
線性運動
線性趁套和滾珠導件
線性襯套
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/linear_motion/linear_bushings_and_ball_guide/linear_bushings/gadt-002.prj},{NB=GADT-002-20},{ROHS=YES},{TYPE=GADT-002},{MA=SUJ2},{HA=HRC58},{D1=20},{D2=32},{L=45},{B=31.5},{W=1.60},{D3=30.3},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
HA
硬度
ⁿ/ₐ
D1
軸徑
[mm]
L
襯套長
[mm]
GADT-002-5
GADT-002-5
YES
GADT-002
SUJ2
HRC58
5
22
GADT-002-8
GADT-002-8
YES
GADT-002
SUJ2
HRC58
8
25
GADT-002-12
GADT-002-12
YES
GADT-002
SUJ2
HRC58
12
32
GADT-002-16
GADT-002-16
YES
GADT-002
SUJ2
HRC58
16
36
GADT-002-20
GADT-002-20
YES
GADT-002
SUJ2
HRC58
20
45
GADT-002-25
GADT-002-25
YES
GADT-002
SUJ2
HRC58
25
58
GADT-002-30
GADT-002-30
YES
GADT-002
SUJ2
HRC58
30
68
GADT-002-40
GADT-002-40
YES
GADT-002
SUJ2
HRC58
40
80
GADT-002-50
GADT-002-50
YES
GADT-002
SUJ2
HRC58
50
100
GADT-002-60
GADT-002-60
YES
GADT-002
SUJ2
HRC58
60
125
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表