GAADBS - 快速安装型-暗式拉手
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
47-拉手
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9881/lashou_2185-2.prj},{NB=GAADBS77-41-1.6},{CODE=GAADBS},{TYPE=Quick installation type-C},{MAT=ABS},{SUR=black},{A=77.0},{D=41.0},{TS=1.6},{B=20},{C=62.5},{H=17},{AA=66.0},{BB=33},{WEI=0.20},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1520430409840.html},{TSX=1.6,2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
WEI
参考重量
[kg]
GAADBS77-41-1.6
GAADBS
快速安装型-C型
ABS
黑色
77.0
41.0
20
62.5
17
66.0
33
0.20
GAADBS108.5-48.5-1
GAADBS
快速安装型-C型
ABS
黑色
108.5
48.5
28
92.5
17
96.5
40
0.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表