Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
FXRG - 모듈형 리니어 가이드, 구성 가능 겹줄 볼 베어링 슬라이더, 강화 질화 스틸, 다양한 장착 옵션(최대 길이 4000mm)
Rollon
O-RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/12_o_rail/fxrg_asmtab.prj},{NB=FXRG43-400 (RNVG43-UP)},{INFO1=info1_fxrg},{CODICE=FXRG},{INFO=Catalogue},{L=400},{RC=RNVG43},{POS=UP},{A=27.02},{B=22.52},{S=7.00},{H=12.04},{C=16.50},{DD=6.50},{D=11.00},{E=4.20},{TV=M6 DIN 7984},{TVX=6},{M=18},{N=12.50},{W=2.48},{FI=7.82},{GI=25.50},{FE=32.82},{GE=25.50},{FS=21.50},{GS=36.82},{PPATH=fxrg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
CODICE
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
TV
볼트 타입
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
W
중량
[g]
FI
[mm]
GI
[mm]
FE
[mm]
GE
[mm]
FS
[mm]
GS
[mm]
FXRG43-0400
FXRG는 3개의 구동면이 서로 90°로 배열...
FXRG
27.02
22.52
7.00
12.04
16.50
6.50
11.00
4.20
M6 DIN 7984
18
12.50
2.48
7.82
25.50
32.82
25.50
21.50
36.82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성