FSIW-FSI-FSB-FSC-FSE-FSU-32 - 轉造滾珠螺桿(法蘭(雙切、單切)圓型螺帽)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
線性運動
滾珠螺桿、螺桿支撐座
滾珠螺桿
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/linear_motion/ball_screw_screw_support/ball_screw/fsiw-fsi-fsb-fsc-fse-fsu-32-asmtab.prj},{NB=FSBD3210-300-33-11-R-78},{TYPE=FSB},{MA=S55C},{ROHS=YES},{QU=7850},{D=32},{LEAD=10},{DIMLEAD=10},{NTYPE=D},{TD=R},{ND=正向},{AC=C7},{L=300},{LMAX=2000},{P=11},{PMIN=11},{PMAX=20},{F=33},{FMIN=33},{L1=78.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{PPATH=fsiw-fsi-fsb-fsc-fse-fsu-32/fsiw-fsi-fsb-fsc-fse-fsu-32_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D
螺桿徑
[mm]
ND
螺帽方向
ⁿ/ₐ
AC
精度等級
ⁿ/ₐ
Y
螺桿牙長
[mm]
FSIWD325-300-33-11-R-53
FSIWD325-300-33-11-R-53
FSIW
S55C
YES
32
正向
C7
160.0
FSID325-250-33-11-R-53
FSID325-250-33-11-R-53
FSI
S55C
YES
32
正向
C7
110.0
FSBD3210-300-33-11-R-78
FSBD3210-300-33-11-R-78
FSB
S55C
YES
32
正向
C7
160.0
FSCD3220-300-33-11-R-78
FSCD3220-300-33-11-R-78
FSC
S55C
YES
32
正向
C7
160.0
FSED3232-300-33-11-R-82
FSED3232-300-33-11-R-82
FSE
S55C
YES
32
正向
C7
160.0
FSUD325-250-33-11-R-53
FSUD325-250-33-11-R-53
FSU
S55C
YES
32
正向
C7
110.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表